Défis
Fiabilité Insuffisante du Réseau
Les réseaux hiérarchiques traditionnels interconnectés des centres de données utilisent principalement les technologies VLAN et STP, ce qui pose des problèmes de diffusion et de bouclage. Il en résulte une faible utilisation de la bande passante du réseau, et les changements topologiques locaux entraînent l'instabilité de l'ensemble du réseau.
Opérations et Maintenance Inefficaces
Les centres de données traditionnels comprennent le stockage FC Ethernet, le réseau informatique IB, le service Ethernet et le réseau de contrôle. En raison de la fragmentation des trois réseaux Ethernet, FC et IB, il n'est pas possible de les gérer ensemble, ce qui complique l'optimisation des opérations.
Erreurs Lors des Opérations Manuelles
Le déploiement traditionnel des services de réseau est semi-automatisé et, compte tenu de la quantité massive d'équipements utilisés dans les centres de données, les opérations manuelles sont trop nombreuses et les erreurs humaines sont facilement introduites, ce qui provoque des goulets d'étranglement dans le déploiement des services de réseau.
Avantages Principaux
Connectivité des Entreprises
Réseaux hautement fiables, charge entièrement redondante, la défaillance d'un seul équipement de réseau ou d'une seule liaison n'affecte pas les activités de l'entreprise, et les serveurs prennent en charge la double redondance de la liaison montante.
Ethernet Convergent
Réduit les coûts de mise en place, améliore la rentabilité, unifie les opérations et la maintenance du réseau via un réseau entièrement Ethernet, consolide les ressources et augmente les taux d'utilisation des ressources.
Opérations et Maintenance Automatisées
La prise en charge des opérations et maintenance automatisées, la réduction et la simplification de la charge des opérations manuelles nécessaires au déploiement des équipements des centres de données à grande échelle et l'amélioration considérable de l'efficacité opérationnelle.
Solution d'Architecture à Deux Niveaux pour Réseau Fabric de Centre de Données
Produits Connexes
- 1
- 2
Documentation
Prêt pour la mise en œuvre ?
Vous avez une question sur l'achat d'une solution qui vous intéresse ? Remplissez le formulaire et nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable.