Mikrotik Q28+31DLC10D-I Compatible QSFP28 Le module est conçu pour être utilisé avec un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 10 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310 nm via des connecteurs LC duplex. Adoptant une conception séparée BOX+FPC+PCBA, il présente une grande fiabilité, une grande étanchéité à l'air et des performances de dissipation thermique. L'émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 et IEEE 802.3bm CAUI-4. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, facile à installer, l'émetteur-récepteur remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les télécommunications, les applications de fournisseurs de services et également le réseau sans fil 5G, adapté aux déploiements extérieurs et intérieurs.
Remarque : Le numéro de pièce FS est modifié de QSFP28-ILR4-100G à QSFP-LR4-100G-I, mais le produit est le même. Seul le numéro de pièce FS a été modifié.
![Mikrotik Q28+31DLC10D-I Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF (Industriel) Cette image concerne QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240129174026naoris.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Mikrotik Q28+31DLC10D-I Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF (Industriel) Cette image concerne QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129174026naoris.jpg)
![Mikrotik Q28+31DLC10D-I Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF (Industriel) Cette image concerne QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129174026t7l9kn.jpg)
![Mikrotik Q28+31DLC10D-I Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF (Industriel) Cette image concerne QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830100753bicv24.jpg)
![Mikrotik Q28+31DLC10D-I Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF (Industriel) Cette image concerne QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401291740269rdzee.jpg)
![Mikrotik Q28+31DLC10D-I Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF (Industriel) Cette image concerne QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830100753k3kbjp.jpg)
![Mikrotik Q28+31DLC10D-I Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF (Industriel) Cette image concerne QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/99736.F.jpg)
Mikrotik Q28+31DLC10D-I Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF (Industriel)
Mikrotik Q28+31DLC10D-I Compatible 100GBASE-LR4 QSFP28 Module (Industriel, SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Avantages Principaux
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_620.png)
Consommation d'Énergie Faible ≤ 4W
Double CDR (TX et RX)
Matériau de l'acier inoxydable, anti-corrosion et résistance au brouillard salin
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_892.png)
Entièrement compatible avec les principaux fournisseurs d'équipements de réseau dans le monde entier
Largement utilisé sur switchs de 100G, routeurs, serveurs, NICs et d'autres équipements de transmission
Adapté à la télécom, aux applications de fournisseur de service et au réseau sans fil 5G
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_790.png)
Conforme à la norme IEC60825-1 Classe 1 de sécurité laser
UL 94 V-0 Classe d'Inflammabilité
Class B EMC, IEC 61000-4-2 Décharge Anti-statique et IEC61000-4-3 Résistant à la Radiation
Conforme aux normes IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 et IEEE 802.3bm CAUI-4
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200909/15996459385f58a8f2a63fb9.01092896.jpeg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626173830ethrxi.jpeg)
Longueur d'onde centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Type de câble | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
Type d'émetteur | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Technologie d'emballage | BOX Emballage | BOX Emballage | COB (Puce on board) Packaging | COB (Puce on board) Packaging | COB (Puce on board) Packaging |
Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech | Broadcom Puce | Puce Semtech |
Plage de température | -40 to 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet 400G to 4x 100G Breakout 800G to 8x 100G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet |
B***o
Norway
Thanks for good service and fast handling.
J***z
Switzerland
E***s
France