The SFP28 transceiver provides 25GBase-SR throughput up to 100m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an LC duplex connector. It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom and data center, suitable for both outdoor and indoor deployments. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
![Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m Industriel DOM LC Duplex MMF pour Sans Fil 5G Personnalisé Cette image concerne SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221107175230n2dtje.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m Industriel DOM LC Duplex MMF pour Sans Fil 5G Personnalisé Cette image concerne SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/images/20231220154653sp4i6i.jpg)
![Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m Industriel DOM LC Duplex MMF pour Sans Fil 5G Personnalisé Cette image concerne SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107175230n2dtje.jpg)
![Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m Industriel DOM LC Duplex MMF pour Sans Fil 5G Personnalisé Cette image concerne SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107175230wu8dnp.jpg)
![Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m Industriel DOM LC Duplex MMF pour Sans Fil 5G Personnalisé Cette image concerne SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107175230ot1ssd.jpg)
![Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m Industriel DOM LC Duplex MMF pour Sans Fil 5G Personnalisé Cette image concerne SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107180023b8cx0u.jpg)
![Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m Industriel DOM LC Duplex MMF pour Sans Fil 5G Personnalisé Cette image concerne SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107180023klpmjn.jpg)
Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m Industriel DOM LC Duplex MMF pour Sans Fil 5G Personnalisé
#97288
#97288
67,20 € TTC
FS P/N: SFP28-25GSR-85-I
105 Vendus
31 Commentaires
0 Question
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
4 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 09 juill., 2024
210 en Transit, Recevez-le avant 18 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
25GBASE-SR SFP28 Industrial Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP28-25GSR-85-I
Nom du Fournisseur
FS.COM
Format
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
100m@OM4/70m@OM3
Connecteur
Duplex LC
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-7.9~1.9dBm
Sensibilité du Récepteur
<-6dBm
Powerbudget
-1.9dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
<1W
Extinction Ratio
>2dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC, FC-FEC
Protocoles
IEEE 802.3by, SFF-8472, SFF-8432, SFP28 MSA, CPRI, eCPRI
Warranty
5 Years
Core Size
50/125 µm
Packaging Technology
COB Packaging
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230608151038mgote3.jpg)
Caractéristiques
Upgrade Your Network One Site at a Time
Upgrade just one site to 100G gear, and still connect it to the existing 25G sites.
Connect New 100G Sites to Legacy 25G Sites
Full Utilize Your 100G Port Bandwidth
Re-use 25G Optics in New 100G Ports
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Leading Performance and Quality for 25G
Built-in Macom Chip, the SFP28 25G transceiver offers high-speed, and low-power in 25G links. Equipped with individually designed COB packaging.
Macom Chip
Stable Transmission
≤1W
Low Power Consumption
COB Packaging
Great Airtightness
Testé sur les périphériques hôtes pour une interopérabilité prouvée
Chaque unité est testée pour sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit des opérations sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements avancés pour vous garantir une optique fiable et de haute qualité.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85°C
Activez une connectivité transparente pour votre réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité dans les coûts de stock.
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
29
2
0
0
0
H***s
United States
08/11/2023
The SFP28-25GSR-85-I modules worked seamlessly with our existing switches and routers, with no recognition or performance issues.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***s
Poland
01/11/2023
In terms of logistics, the goods are tightly packaged to protect the optical modules from damage during transportation.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***a
United States
17/10/2023
Thus far, we've encountered no performance faults or issues using these SFP28 modules.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation