FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-ER4-40G.
Cette image concerne QSFP-ER4-40G.
Cette image concerne QSFP-ER4-40G.
Cette image concerne QSFP-ER4-40G.
Cette image concerne QSFP-ER4-40G.
Cette image concerne QSFP-ER4-40G.
Cette image concerne QSFP-ER4-40G.
Cette image concerne QSFP-ER4-40G.
Cette image concerne QSFP-ER4-40G.
Cette image concerne QSFP-ER4-40G.
Cette image concerne QSFP-ER4-40G.
Cette image concerne QSFP-ER4-40G.

ZTE QSFP-40GE-S40K Compatible Module 40GBASE-ER4 QSFP+ 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF

#75306
#75306

Semtech ≤3.5W Duplex LC SMF

1.065,60 € TTC
FS P/N: QSFP-ER4-40G
83 Vendus
190 Commentaires
9 Questions
32 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
142 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

ZTE QSFP-40GE-S40K Compatible Module QSFP+ 40GBASE-ER4 (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

Le module QSFP+ est conçu pour être utilisé avec un débit d'Ethernet 40GBASE jusqu'à 40km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm via des connecteurs LC duplex. Il est entièrement conforme aux normes QSFP+ MSA, IEEE 802.3bm 40GBASE-ER4 et OTU3. L'interface 12C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP+ MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux de calcul à haute performance, les applications des couches centrales et de distribution des entreprises.

Spécifications
ZTE Compatible
QSFP-40GE-S40K
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Débit de Données Max.
44.6Gbps (4×11.2Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB CWDM
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
-2.7~4.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -21.2dBm
Budget de Puissance
18.5dB
Surcharge du Récepteur
-4.5dBm
Consommation d'Énergie
≤ 3.5W
Rapport d'Extinction
> 5.5dB
Hôte FEC
Supporté
Taux d'Erreurs Binaires (TEB)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
OTN OTU3, 40G Ethernet, SATA/SAS3, MSA Compatible
Notice: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please matched with appropriate attenuator according to the table.
Distance
≤ 15km
≤ 25km
Attenuator

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (9)Compatibility (3)Matched Attenuator (2)Breakout 4x10G (1)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)Product Recommendation (1)UPC Interface (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.8
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    163
    24
    3
    0
    0

    A***r

    Poland

    11/07/2023
    5.0
    QSFP-40G-ER modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
    Achat Vérifié
    Utile (2)
    Commentaire (0)

    A***r

    Poland

    11/07/2023
    5.0
    QSFP-40G-ER modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
    Achat Vérifié
    Utile (2)
    Commentaire (0)

    C***s

    United States

    01/08/2022
    5.0
    I purchased transceivers from FS previously. I can give you the feedback now. They are good and comparable with the original. FS is also recommended by service providers. FS has a good name.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation