FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-PLR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4L-40G.

Spirent QSFP-PLR4L-40G Compatible Module 40GBASE-PLRL4 QSFP+ 1310nm 1.4km DOM MTP/MPO-12 SMF

#75304
#75304

Maxim ≤2.5W 4x 10G-LR MTP-12 SMF

298,80 € TTC
FS P/N: QSFP-PLR4L-40G
65 Vendus
202 Commentaires
5 Questions
91 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
177 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Spirent QSFP-PLR4L-40G Compatible Module QSFP+ 40GBASE-PLR4L (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)

Le module QSFP+ est conçu pour être utilisé avec un débit Ethernet 40GBASE jusqu'à 2 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1 310 nm via un connecteur MTP/MPO-12. Cet émetteur-récepteur est conforme au 100G PSM4 MSA. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le 100G PSM4 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux informatiques hautes performances, les applications de base d'entreprise et de couche de distribution.


Note: The FS P/N is changed from QSFP-PIR4-40G to QSFP-PLR4L-40G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Spirent Compatible
QSFP-PLR4L-40G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Débit de Données Max.
41.2Gbps (4x 10.3Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
Mâle MTP/MPO-12
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB CWDM
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-9.4~0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14.4dBm
Budget de Puissance
5dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Consommation d'Énergie
≤ 2.5W
Rapport d'Extinction
>3.5dB
Hôte FEC
Supporté
Taux d'Erreurs Binaires (TEB)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
100G PSM4 MSA

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Breakout 4x10G (1)Cable Type (1)Matching Product (1)Matching Transceivers (1)PIR4 vs PLR4 (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.7
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    162
    28
    12
    0
    0

    H***x

    Netherlands

    22/06/2022
    5.0
    perfect mudule, works right away
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    G***n

    United States

    16/08/2020
    5.0
    Use an MTP female 12 fibers Type B OS2 trunk cable to connect two 40GBASE-PLRL4 optics. Product build quality is top notch, so is the performance.
    Achat Vérifié
    Utile (12)
    Commentaire (0)

    W***d

    United States

    19/07/2020
    5.0
    PLRL4 QSFP+ module works well with 10GBASE-LR SFP+ transceiver modules. FS optics are easy to install and plug & play.
    Achat Vérifié
    Utile (14)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation