The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. This transceiver is compliant with QSFP+ MSA and IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 and OTU3 C4S1-2D1 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.
![Ciena QSFP-LR4 Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220709110832n99jaw.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Ciena QSFP-LR4 Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/images/4ArwLeoPurjmGPZr.jpg)
![Ciena QSFP-LR4 Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709110832n99jaw.jpg)
![Ciena QSFP-LR4 Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709110835x8nzyo.jpg)
![Ciena QSFP-LR4 Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709110843j23owb.jpg)
![Ciena QSFP-LR4 Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709110839cqevqt.jpg)
![Ciena QSFP-LR4 Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302271020551zi3zj.jpg)
![Ciena QSFP-LR4 Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207091108458zq75a.jpg)
![Ciena QSFP-LR4 Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805161101snwofb.jpg)
Ciena QSFP-LR4 Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF
Ciena 160-9501-900 Compatible 40GBASE-LR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Avantages Principaux
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_620.png)
Faible consommation d'énergie < 3,5W, économie d'énergie
Matériau en acier inoxydable, résistant à la corrosion et au brouillard salin
DDM pour la surveillance en temps réel de la tension d'alimentation, de la température, du courant de polarisation et de la puissance TX et RX
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_892.png)
Entièrement compatible avec les principaux fournisseurs d'équipements de réseau du monde entier.
Interconnexion à Haut Débit entre switchs, routeurs, serveurs, etc.
Convient aux grands centres de données, campus, réseaux métropolitains et autres environnements réseau
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_790.png)
Classe 1 de sécurité laser compatible
EMC de Classe B, Anti-Décharge Électrostatique IEC 61000-4-2 et Résistant aux Radiations IEC61000-4-3
Compatible avec OTN OTU3, 40G Ethernet, Infiniband, FibreChannel, SATA/SAS3, QSFP+ MSA
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200603/15911653315ed7419398bca6.16909712.jpeg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211110/1636535899618b8e5bcd2d09.78349237.jpeg.webp)
D***n
United States
M***r
United States
M***y
United States