Le module QSFP+ est conçu pour être utilisé avec un débit d'Ethernet 40GBASE jusqu'à 400m sur la fibre multimode (MMF) en utilisant une longueur d'onde de 850nm via un connecteur MTP/MPO-12. Il est entièrement conforme aux normes QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 et IEEE 802.3ae 10GBASE-SR. L'interface 12C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP+ MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, ce module facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour une variété d'applications telles que les centres de données, les réseaux informatique de haute performance, les couches centrales et de distributions des entreprises.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Ciena QSFP-CSR4 Compatible Module 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF
Ciena QSFP-CSR4 Compatible Module QSFP+ 40GBASE-CSR4 (MMF, 850nm, 400m, MTP/MPO, DOM)
Avantages Principaux
Faible consommation d'énergie < 1,2W, économie d'énergie
Matériau en acier inoxydable, résistant à la corrosion et au brouillard salin
DDM pour la surveillance en temps réel de la tension d'alimentation, de la température, du courant de polarisation et de la puissance TX et RX
Entièrement compatible avec les principaux fournisseurs d'équipements de réseau du monde entier.
Interconnexion à Haut Débit entre switchs, routeurs, serveurs, etc. et les applications de Breakout 40G vers 10G
Convient aux grands centres de données, campus, réseaux métropolitains et autres environnements réseau
Classe 1 de sécurité laser compatible
EMC de Classe B, Anti-Décharge Électrostatique IEC 61000-4-2 et Résistant aux Radiations IEC61000-4-3
Compatible avec 40G Ethernet, Infiniband QDR, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA
Centre de Test
Centre de Test
A***e
Taiwan, China
L***l
Cuba
B***l
United States