FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.

Chelsio SM40G-PLR Compatible Module 4x10GBASE-LR QSFP+ 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF

#75300
#75300

Maxim ≤2.5W 4x 10G-LR MTP-12 SMF

394,80 € TTC
FS P/N: QSFP-PLR4-40G
64 Vendus
180 Commentaires
6 Questions
302 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
285 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Chelsio SM40G-PLR Compatible 4x 10GBASE-LR QSFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO-12, DOM)

The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with QSFP+ MSA. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.

Note: If this transceiver needs to be used to break out one 40G signal into 4x 10G signals, the interface of the device is required to support the breakout feature.

Spécifications
Chelsio Compatible
SM40G-PLR
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
44.4Gbps (4x 11.1Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
MTP/MPO-12 Male
Média
SMF
Transimitter Type
4x DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-6~-1dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14.4dBm
Powerbudget
8.4dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤2.5W
Core Size
9um
Extinction Ratio
>4.5dB
Modulation
NRZ
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
40G Ethernet, MSA Compliant

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Cable Type (1)Interfaces (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.8
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    144
    27
    9
    0
    0

    D***a

    United States

    20/05/2022
    5.0
    Yes we received everything and cables/transceivers worked perfectly fine in our lab, so nothing to complain about.
    I haven't tested the FS box yet, but I will use the user guide you sent me.
    Thank you very much!
    Achat Vérifié
    Utile (4)
    Commentaire (0)

    K***d

    United States

    10/08/2020
    5.0
    My personal account manager at FS.COM was very helpful when I tried to figure out compatibility between their modules and devices already in my system. Their prices were excellent, the equipment arrived on time, and my upgraded system is working perfectly. I will buy them again. Really a nice buying experience.
    Achat Vérifié
    Utile (11)
    Commentaire (0)

    H***d

    United States

    15/05/2020
    5.0
    Comes in a small and secure box padded with rubber like foam for protection. Worked immediately once I’ve installed them on my Cisco Nexus 9332PQ switch. Very satisfied!
    Achat Vérifié
    Utile (13)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation