FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.

Allied Telesis QSFPIR4 Compatible Module 40GBASE-LR4L QSFP+ 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF

#75305
#75305

Semtech ≤3.5W Duplex LC SMF

346,80 € TTC
FS P/N: QSFP-LR4L-40G
29 Vendus
179 Commentaires
8 Questions
293 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
143 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Allied Telesis QSFPIR4 Compatible Module QSFP+ 40GBASE-LR4L (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

Le module QSFP+ est conçu pour être utilisé avec un débit Ethernet 40GBASE jusqu'à 2 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1 310 nm via des connecteurs LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme QSFP+ MSA et IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP+ MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux informatiques hautes performances, les applications de base d'entreprise et de couche de distribution.


Remarque : Le numéro de pièce FS est modifié de QSFP-IR4-40G à QSFP-LR4L-40G, mais le produit est le même. Seul le FS P/N a été modifié.

Spécifications
Allied Telesis Compatible
QSFPIR4
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Débit de Données Max.
41.2Gbps (4x 10.3Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB CWDM
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-7~2.3dBm
Sensibilité du Récepteur
<-11.5dBm
Budget de Puissance
4.5dB
Surcharge du Récepteur
2.3dBm
Consommation d'Énergie
≤ 3.5W
Rapport d'Extinction
>3.5dB
Hôte FEC
Supporté
Taux d'Erreurs Binaires (TEB)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
40G Ethernet, Fibre Channel, SATA/SAS3, QSFP+ MSA

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (8)Connectivity Solutions (1)FS Box (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.8
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    144
    29
    6
    0
    0

    A***a

    United States

    14/08/2023
    5.0
    Works as expected.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    D***a

    Canada

    28/05/2023
    5.0
    I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 40G and 100G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
    Achat Vérifié
    Utile (4)
    Commentaire (0)

    S***r

    United States

    01/08/2022
    5.0
    I purchased transceivers from FS previously. I can give you the feedback now. They are good and comparable with the original. FS is also recommended by service providers. FS has a good name.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation