FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
01:06
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.

Palo Alto Networks PAN-100G-QSFP28-IR4 Compatible Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF

#75312
#75312

Macom Oclaro DML ≤3.5W

226,80 € TTC
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G
218 Vendus
73 Commentaires
24 Questions
2189 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
50 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Palo Alto Networks PAN-100G-QSFP28-IR4 Compatible 100GBASE-CWDM4 QSFP28 Module (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm et 1331nm, 2km, LC, DOM)

Palo Alto Networks PAN-100G-QSFP28-IR4 Le module QSFP28 compatible est conçu pour être utilisé avec un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 2 km sur fibre monomode (SMF) avec des connecteurs LC duplex. Le signal Ethernet 100 Gigabit est acheminé sur quatre longueurs d'onde à 1 271, 1 291, 1 311 et 1 331 nm. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 et ITU-T G.694.2. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux informatiques hautes performances, les applications de base d'entreprise et de couche de distribution.

Note: two pull-tab transceivers are shipped retomly due to different batches. et quality is same.
Remarque : le numéro de pièce FS est modifié de QSFP28-IR4-100G à QSFP-CWDM4-100G, mais le produit est le même. Seul le numéro de pièce FS a été modifié.

Specifications
Palo Alto Networks Compatible
PAN-100G-QSFP28-IR4
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Max Cable Distance
2km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
4 x CWDM DML (DFB)
Receiver Type
PIN
TX Power
-6.5~2.5dBm
RX Power
-11.5dBm~2.5dBm
Powerbudget
5dB
Power Consumption
≤3.5W
Core Size
G.652/9um
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Packaging Technology
COB
Inbuilt FEC
Supported
Protocols
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Warranty
5 Years

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système du Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 3.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Longueur d'onde centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used)
Duplex LC
Duplex LC
Distance du câble (Max.)
2km
2km
2km
2km
Type de câble
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
Type d'émetteur
4x CWDM DML (DFB)
DFB
DFB
EML
Technologie d'emballage
COB Packaging
COB Packaging
COB Packaging
TO Packaging
Puce
Macom Puce
Macom Puce
Macom Puce
Broadcom Puce
Plage de température
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 ~ 70°C
Application
Centre de données
100GBASE Ethernet
Centre de données
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
Centre de données
100GBASE Ethernet
Centre de données
100GBASE Ethernet
400G to 4x100G Breakout
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (24)Compatibility (3)Advantage (1)Application (1)Backward Compatible (1)CWDM4 vs LR4 (1)EDR Infiniband (1)FEC (1)Product Comparison (1)Supported Rate (1)Transmission (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    5.0
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    70
    3
    0
    0
    0

    E***n

    Iceland

    26/01/2024
    5.0
    fast shipping everything top notch
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    R***o

    United Kingdom

    13/09/2023
    5.0
    This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
    Achat Vérifié
    Utile (2)
    Commentaire (0)

    D***h

    Italy

    10/09/2023
    5.0
    Fantastic product. Works flawless. gets expected speed.
    Achat Vérifié
    Utile (6)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation