FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.
01:11
Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.
Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.
Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.
Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.
Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.
Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.
Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.
Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.
Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.
Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.
Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.

Palo Alto Networks PAN-100G-QSFP28-PIR4 Compatible Module QSFP28 100GBASE-PSM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF

#75311
#75311

Semtech Melco EML ≤3.5W 4x 25G-LR MTP-12 SMF

454,80 € TTC
FS P/N: QSFP-PSM4-100G
60 Vendus
34 Commentaires
5 Questions
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Palo Alto Networks PAN-100G-QSFP28-PIR4 Compatible 100GBASE-PSM4 QSFP28 Module (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)

Palo Alto Networks PAN-100G-QSFP28-PIR4 Le module QSFP28 compatible est conçu pour être utilisé avec un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 500 m sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310 nm via un connecteur MTP/MPO-12. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux informatiques hautes performances, les applications de base d'entreprise et de couche de distribution.
Remarque : Le numéro de pièce FS est modifié de QSFP28-PIR4-100G à QSFP-PSM4-100G, mais le produit est le même. Seul le FS P/N a été modifié.

Specifications
Palo Alto Networks Compatible
PAN-100G-QSFP28-PIR4
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
500m
Connector
MTP/MPO-12
Media
SMF
Transmitter Type
4x DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-9.4~2dBm
Minimum Receiver Power
-12.66dBm
Powerbudget
3.2dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
No
Protocols
QSFP28 MSA Compliant
Warranty
5 Years

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système du Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 3.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Longueur d'onde centrale
1310nm
850nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Connecteur
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used)
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used)
Distance du câble (Max.)
500m
200m@OM3
300m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5
2km
2km
Type de câble
SMF
MMF
MMF
MMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Type d'émetteur
DFB
VCSEL
VCSEL
VCSEL
4x CWDM DML (DFB)
DFB
Puce
Puce Semtech
Macom Puce
Macom Puce
II-VI Finisar Puce
Macom Puce
Puce Semtech
Application
Centre de données
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
Centre de données
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
200G to 2x100G Breakout
Centre de données
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
200G to 2x100G Breakout
Centre de données
100GBASE Ethernet
10G Upgrade Solution
Centre de données
100GBASE Ethernet
Centre de données
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)4x25G Breakout (3)Application (1)FEC (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
33
1
0
0
0

C***s

United States

14/11/2023
5.0
This module has good performance, plug and play is one of its advantages, and it can be used without additional configuration of connected devices. Its transmission has been very stable for several months, and it is a module worth buying.
Achat Vérifié
Utile (8)
Commentaire (0)

P***s

United States

06/11/2023
5.0
The QSFP28 module is a fantastic solution for seamlessly upgrading your network from 25G to 100G without the need for additional time and money for new cables. If you have similar demands, I highly recommend this product. It offers excellent value for its price and is a very dependable option.
Achat Vérifié
Utile (10)
Commentaire (0)

B***r

United States

05/06/2023
5.0
We can talk, learn from, select, and order from FS non-proprietary components and parts. FS is basically a really good vendor of many suppliers for ground commercial applications.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation