Le Mikrotik XQ+85MP01D Compatible Module QSFP28 est conçu pour un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 100m sur une fibre multimode OM4 (MMF) utilisant une longueur d'onde de 850nm via un connecteur MTP/MPO-12. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 et CAUI-4. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux informatiques à haute performance, les applications centrales d'entreprise et les applications de couche de distribution.
Note : Le FS P/N a changé de QSFP28-SR4-100G à QSFP-SR4-100G, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Mikrotik Q28+85DMTP100D Compatible Module QSFP28 100GBASE-SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO-12
Mikrotik XQ+85MP01D Compatible Module QSFP28 100GBASE-SR4 (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Avantages Principaux
Puce MACOM de Haute Qualité
Consommation d'Énergie Faible (Typique) ≤ 1.8W
MTBF plus de 12,800,000 heures
Double CDR (TX et RX) Matériau de l'acier inoxydable, anti-corrosion et résistance au brouillard salin
Entièrement compatible avec les principaux fournisseurs d'équipements de réseau dans le monde entier
Largement utilisé sur switchs de 100G, routeurs, serveurs, NICs et d'autres équipements de transmission
S'adapte au centre de données, réseau informatique de haute performance, etc.
Conforme à la norme IEC60825-1 Classe 1 de sécurité laser
UL 94 V-0 Classe d'Inflammabilité
Class B EMC, IEC 61000-4-2 Décharge Anti-statique et IEC61000-4-3 Résistant à la Radiation
Il est entièrement conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 et CAUI-4
Centre de Test
Centre de Test
Les câbles MPO trunk à 8 et 12 fils peuvent être utilisés pour des solutions économiques 100G de 70m sur OM3 ou 100m sur OM4 car ils sont équipés de connecteurs MTP/MPO-12.
Center Wavelength | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Connector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) |
Cable Distance (Max.) | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 |
Cable Type | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Temperature Range | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | -40 to 85°C (IND) |
Application | Data Center 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout 200G to 2x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 10G Upgrade Solution | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout |
J***k
Czech Republic
M***m
Poland
C***n
United States
Great company to work with, with very strong products.