FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-SR4-100G.
00:40
Cette image concerne QSFP-SR4-100G.
Cette image concerne QSFP-SR4-100G.
Cette image concerne QSFP-SR4-100G.
Cette image concerne QSFP-SR4-100G.
Cette image concerne QSFP-SR4-100G.
Cette image concerne QSFP-SR4-100G.
Cette image concerne QSFP-SR4-100G.
Cette image concerne QSFP-SR4-100G.
Cette image concerne QSFP-SR4-100G.
Cette image concerne QSFP-SR4-100G.
Cette image concerne QSFP-SR4-100G.
Cette image concerne QSFP-SR4-100G.
Cette image concerne QSFP-SR4-100G.
Cette image concerne QSFP-SR4-100G.
Cette image concerne QSFP-SR4-100G.

Fortinet FG-TRAN-QSFP28-SR4 Compatible Module QSFP28 100GBASE-SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO-12

Hot #84356
Hot #84356

Macom Lumentum EML ≤2.5W 4x 25G-SR MTP-12 MMF Duplex LC SMF

118,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SR4-100G
1.5K Vendus
246 Commentaires
29 Questions
5839 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
224 en Transit, Recevez-le avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Fortinet FG-TRAN-QSFP28-SR4 Compatible Module QSFP28 100GBASE-SR4 (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)

Le Fortinet FG-TRAN-QSFP28-SR4 Compatible Module QSFP28 est conçu pour un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 100m sur une fibre multimode OM4 (MMF) utilisant une longueur d'onde de 850nm via un connecteur MTP/MPO-12. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 et CAUI-4. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux informatiques à haute performance, les applications centrales d'entreprise et les applications de couche de distribution.
Note : Le FS P/N a changé de QSFP28-SR4-100G à QSFP-SR4-100G, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.

Spécifications
Fortinet Compatible
FG-TRAN-QSFP28-SR4
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
70m@OM3/100m@OM4
Connecteur
MTP/MPO-12
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-8.4~2.4dBm
Minimum Receiver Power
-10.3dBm
Powerbudget
1.9dB
Receiver Overload
2.4dBm
Typical Power Consumption
≤2.5W
Extinction Ratio
>3dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
No
Protocoles
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
Warranty
5 Years

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système du Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Solution de centre de données à petite échelle
Utiliser le même type de modules optiques que le réseau d'origine pour étendre le centre de données, en évitant l'ajout de nouveaux types de modules et en économisant sur les coûts de maintenance du réseau.
Conçu pour les applications 100G à haute capacité pour la transmission à courte distance

Les câbles MPO trunk à 8 et 12 fils peuvent être utilisés pour des solutions économiques 100G de 70m sur OM3 ou 100m sur OM4 car ils sont équipés de connecteurs MTP/MPO-12.

Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Test du spectre optique
Pas de perte de paquets et CRC
Test de l'œil
Marge du masque > 20
Test du taux d'erreur sur les bits
BER 1E-12
Test de température
0~70°C
Center Wavelength
850nm
850nm
850nm
850nm
Connector
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used)
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
70m@OM3
100m@OM4
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
Cable Type
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Transmitter Type
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
Macom Chip
II-VI Finisar Chip
Macom Chip
Macom Chip
Temperature Range
0 to 70°C
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
Application
Data Center
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
200G to 2x100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
10G Upgrade Solution
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (29)Matching Product (6)Compatibility (5)Application (2)Product Comparison (2)4x25G Breakout (1)FEC (1)HPE FlexFabric Series (1)Matching Cables (1)Power Budget (1)Specification (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.8
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    212
    27
    7
    0
    0

    J***k

    Czech Republic

    01/01/2024
    5.0
    Perfect shipping speed!
    Achat Vérifié
    Utile (2)
    Commentaire (0)

    M***m

    Poland

    23/10/2023
    5.0
    Works 2 years without problems with DELL S4148T-ON switch
    Achat Vérifié
    Utile (2)
    Commentaire (0)

    C***n

    United States

    10/07/2023
    5.0
    FS.com makes great products, and their service is really great. They are knowledgable and will help with any networking question.

    Great company to work with, with very strong products.
    Achat Vérifié
    Utile (2)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation