Le module émetteur-récepteur optique QSFP28 compatible F5-UPG-QSFP28-ER4 de F5 Networks est conçu pour être utilisé dans un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 40km sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1310nm via des connecteurs LC duplex. Le signal 100 Gigabit Ethernet est transporté sur quatre longueurs d'onde. Le multiplexage et le démultiplexage des quatre longueurs d'onde sont gérés au sein de l'appareil. Doté d'une conception séparée BOX+FPC+PCBA, il offre une grande fiabilité, une étanchéité à l'air et des performances en matière de dissipation de la chaleur. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme IEEE 802.3ba. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient à diverses applications, telles que les connexions de télécommunications 100G, les centres de données, les réseaux informatiques à haute performance et les applications de couche de distribution et de cœur d'entreprise.
Note : Le numéro de série est passé de QSFP28-ER4-100G à QSFP-ER4L-100G, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.
![F5 Networks F5-UPG-QSFP28-ER4 Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240125190850sxki72.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![F5 Networks F5-UPG-QSFP28-ER4 Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125190850sxki72.jpg)
![F5 Networks F5-UPG-QSFP28-ER4 Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125190850yss8nb.jpg)
![F5 Networks F5-UPG-QSFP28-ER4 Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308161544321d311o.jpg)
![F5 Networks F5-UPG-QSFP28-ER4 Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125190850mszfii.jpg)
![F5 Networks F5-UPG-QSFP28-ER4 Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201105902xtwvdx.jpg)
![F5 Networks F5-UPG-QSFP28-ER4 Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230816154221dtsvga.jpg)
F5 Networks F5-UPG-QSFP28-ER4 Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF
F5 Networks F5-UPG-QSFP28-ER4 Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4L (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Avantages Principaux
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_620.png)
Consommation d'Énergie Faible ≤ 4.5W
Double CDR (TX et RX)
Matériau de l'acier inoxydable, anti-corrosion et résistance au brouillard salin
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_892.png)
Entièrement compatible avec les principaux fournisseurs d'équipements de réseau dans le monde entier
Largement utilisé sur switchs de 100G, routeurs, serveurs, NICs et d'autres équipements de transmission
Adapté à la télécom, aux centres de données, au réseau informatique de haute qualité, etc.
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_790.png)
Conforme à la norme IEC60825-1 Classe 1 de sécurité laser
UL 94 V-0 Classe d'Inflammabilité
Class B EMC, IEC 61000-4-2 Décharge Anti-statique et IEC61000-4-3 Résistant à la Radiation
Conforme aux normes IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 Lite
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240809153821d7mz6p.png)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202407241537174afb6d.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023090811221754lar9.jpg)
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance de Transfert (Max.) | 40km | 80km | 40km | 40km |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type de Transmetteur | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Technologie d'Emballage | Emballage BOX | Emballage BOX | Emballage BOX | Emballage BOX |
Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech |
Plage de Température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Application | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet |
R***s
United States
D***r
United States
R***h
Germany