The Alcatel-Lucent compatible QSFP28 optical transceiver module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 40km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. The 100 Gigabit Ethernet signal is carried over four wavelengths. Multiplexing and demultiplexing of the four wavelengths are managed within the device. Featuring a BOX+FPC+PCBA separate design, it offers great reliability, airtightness, and heat dissipation performance. This transceiver complies with the IEEE 802.3ba standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy-to-install, hot-swappable transceiver is suitable for various applications, such as 100G telecom connections, data centers, high-performance computing networks, and enterprise core and distribution layer applications.
Note : Le numéro de série est passé de QSFP28-ER4-100G à QSFP-ER4L-100G, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Alcatel-Lucent QSFP28-100GE-ER4 Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF
Alcatel-Lucent Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4L (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Avantages Principaux
Consommation d'Énergie Faible ≤ 4.5W
Double CDR (TX et RX)
Matériau de l'acier inoxydable, anti-corrosion et résistance au brouillard salin
Entièrement compatible avec les principaux fournisseurs d'équipements de réseau dans le monde entier
Largement utilisé sur switchs de 100G, routeurs, serveurs, NICs et d'autres équipements de transmission
Adapté à la télécom, aux centres de données, au réseau informatique de haute qualité, etc.
Conforme à la norme IEC60825-1 Classe 1 de sécurité laser
UL 94 V-0 Classe d'Inflammabilité
Class B EMC, IEC 61000-4-2 Décharge Anti-statique et IEC61000-4-3 Résistant à la Radiation
Conforme aux normes IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 Lite
Centre de Test
Centre de Test
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance de Transfert (Max.) | 40km | 80km | 40km | 40km |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type de Transmetteur | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Technologie d'Emballage | Emballage BOX | Emballage BOX | Emballage BOX | Emballage BOX |
Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech |
Plage de Température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Application | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet |
R***s
United States
D***r
United States
R***h
Germany