Edge-Core ET7302-SR compatible module SFP28 adopte des connecteurs LC duplex, permettant une liaison jusqu'à 100 m sur OM4 MMF (70 m sur OM3). Le module émetteur-récepteur SFP28 peut fonctionner sur la même infrastructure de câblage de réseau 1G/10G, ce qui permet de multiplier la vitesse par 2,5 au minimum, et les fonctions DDM/DOM intégrées contrôlent l'état de fonctionnement en temps réel. En outre, il offre une interopérabilité qui jette les bases de la mise à niveau du réseau de la prochaine génération. Chaque module émetteur-récepteur SFP28 est testé individuellement sur une série de switchs Cisco et est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, RoHS, CPRI et eCPRI. Caractérisé par une faible consommation d'énergie et une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur 25G est idéal pour l'Ethernet 25G, les télécommunications et les centres de données.
![Edge-Core ET7302-SR Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/84279.B.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Edge-Core ET7302-SR Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84279.B.jpg)
![Edge-Core ET7302-SR Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84279.C.jpg)
![Edge-Core ET7302-SR Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84279.main.jpg)
![Edge-Core ET7302-SR Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84279.D.jpg)
![Edge-Core ET7302-SR Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84279.E.jpg)
![Edge-Core ET7302-SR Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220702105717k88pg5.jpg)
![Edge-Core ET7302-SR Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84279.G.jpg)
Edge-Core ET7302-SR Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM LC Duplex MMF
Edge-Core ET7302-SR Compatible Module SFP28 25GBASE-SR pour Centre de Données et Telecom (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Avantages Principaux
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_620.png)
Faible consommation d'énergie < 1W, économie d'énergie
Matériau en acier inoxydable, résistant à la corrosion et au brouillard salin
DDM pour la surveillance en temps réel de la tension d'alimentation, de la température, du courant de polarisation et de la puissance TX et RX
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_892.png)
Entièrement compatible avec presque tous les appareils Edge-Core
Largement utilisé sur les Switchs 25G, les routeurs, les serveurs, les NICs et autres équipements de transmission
Convient aux Centres de Données, aux Campus, aux Entreprises et à d'autres environnements réseau
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_790.png)
Conforme à la sécurité laser Classe 1
EMC de Classe B, Anti-Décharge Électrostatique IEC 61000-4-2 et Résistant aux Radiations IEC61000-4-3
Compatible avec IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431, SFF-8402
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2024090611344367mb83.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240622113224ku2bev.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
S***e
Finland
D***l
United States
I am optimistic that these transceivers will work well going forward.
M***r
United Arab Emirates