L'assemblage de câble Breakout 400G QSFP-DD vers 8x SFP56 50G DAC est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combo. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission 400G. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, et IEEE802.3cd.
Les assemblages de câbles QSFP-DD vers 8xSFP56 sont des solutions d'interconnexion hautes performances, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications standard 400G avec différents débits de données.
![1m (3ft) Générique Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 8x SFP56 50G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/82461.B.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![1m (3ft) Générique Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 8x SFP56 50G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82461.B.jpg)
![1m (3ft) Générique Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 8x SFP56 50G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82461.main.jpg)
![1m (3ft) Générique Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 8x SFP56 50G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82461.C.jpg)
![1m (3ft) Générique Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 8x SFP56 50G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82461.D.jpg)
![1m (3ft) Générique Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 8x SFP56 50G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82461.E.jpg)
1m (3ft) Générique Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 8x SFP56 50G
#82461
#82461
214,80 € TTC
FS P/N: QDD-400G-8SPC01
39 Vendus
3 Commentaires
10 Questions
Longueur :
Précommande, Expédié avant 06 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Générique Compatible Câble Breakout DAC 400G QSFP-DD vers 8xSFP56 50G (1 mètre, Passif, QSFP-DD vers 8 SFP56, 30AWG)
Spécifications
Numéro de Référence
Q-8S56PC01
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP-DD vers 8 SFP56
Débit de Données Maxi.
400Gbps
Rayon de Courbure Minimum
33.5mm
Fil AWG
30AWG
Longueur de Câble
1m (3.28ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 à 70°C (32 à 158°F)
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20201125/16062846865fbdf58e921e53.09351604.jpeg)
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (10)Supported Rate (2)Application (1)Backward Compatible (1)Compatibility (1)Specification (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
0
0
0
0
M***s
Australia
15/06/2020
We were struggling to find some 400G DACs that would work with our Arista switches, but these DACs worked like a charm! Just plugged them into our switches and they worked immediately without any issues until now. Worthy to buy.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)P***y
United States
06/01/2020
Bought two QSFP-DD to 8 SFP56 twinax cable to connect our newly purchased 400G switches. Compared with other vendors I inquired, this cable was priced very competitively and worked exactly as intended.
Achat Vérifié
Utile (36)
Commentaire (0)M***o
Spain
17/12/2019
I knew that FS began to supply 400G products from the social platform by accident, and recently our new project needed to deploy 400G connections, so I ordered two pcs cable from them. If no issues happened to these two, we will order the other several ones again.
Achat Vérifié
Utile (14)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation