FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFP-GE-BX80.
Cette image concerne SFP-GE-BX80.
Cette image concerne SFP-GE-BX80.
Cette image concerne SFP-GE-BX80.
Cette image concerne SFP-GE-BX80.
Cette image concerne SFP-GE-BX80.
Cette image concerne SFP-GE-BX80.
Cette image concerne SFP-GE-BX80.
Cette image concerne SFP-GE-BX80.
Cette image concerne SFP-GE-BX80.

Générique Compatible Module SFP 1000BASE-BX BiDi 1570nm-TX/1490nm-RX 80km DOM LC Simplex SMF

#75354
#75354

≤1W BIDI Simplex LC SMF

142,80 € TTC
FS P/N: SFP-GE-BX80
13 Vendus
10 Commentaires
6 Questions
Précommande, Expédié avant 12 juill., 2024
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
Module SFP 1000BASE-BX (SMF, 1570nm-TX/1490nm-RX, 80km, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP 1000BASE-BX fournit jusqu'à 80km de débit 1000Base-BX sur une fibre monomode (SMF) utilisant les longueurs d'onde 1570nm-TX/1490nm-RX via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou un équipement réseau de longueurs d'onde complémentaires.Elle offre des options de connectivité Ethernet 1000BASE pour les réseaux Fast Ethernet, Télécom et Centres de Données.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP-GE-BX80
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Maxi
1000Mbps
Longueur d'Onde
1570nm-TX/1490nm-RX
Distance de Transfert Maxi
80km
Connecteur
LC simplex
Composants Optiques
DFB BiDi
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-2 ~ 3dBm
Sensibilité du Récepteur
< -24dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Compatible
* Les émetteurs-récepteurs standard FS sont entièrement compatibles avec les équipements Cisco. Cliquez sur
pour plus d'informations.
Remarque: Lorsque l'émetteur-récepteur à longue portée est utilisé pour une transmission à courte distance, veuillez l'assortir d'un atténuateur approprié selon le tableau ci-dessous.
Distance
≤ 15km
≤ 35km
≤ 55km
Atténuateur

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les émetteurs-récepteurs SFP BIDI offrent une solution rentable en utilisant une solution à fibre unique pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque >20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Conventional vs BIDI (1)Data Rate (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Work with DWDM Mux (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.7
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
7
3
0
0
0

R***s

Netherlands

09/05/2022
5.0
excellent service and fast!! we will certainly order again! Thx for all your help Teresa.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

R***n

United States

01/04/2016
4.0
very good
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

S***y

United States

10/03/2016
5.0
Cheap and quick international shipping. really good.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation