Le module SFP 100BASE-BX fournit jusqu'à 20km de débit 100Base-BX sur une fibre monomode (SMF) en utilisant 1550nm-TX/1310nm-RX des longueurs d'onde via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre module ou un équipement réseau des longueurs d'onde complémentaires. Il offre des options de connectivité Ethernet 100BASE pour Fast Ethernet et les Centres de Données.
![Générique Compatible Module SFP 100BASE-BX BiDi 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220902095609oagmwo.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Générique Compatible Module SFP 100BASE-BX BiDi 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220902095609oagmwo.jpg)
![Générique Compatible Module SFP 100BASE-BX BiDi 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220902095606ttp8lp.jpg)
![Générique Compatible Module SFP 100BASE-BX BiDi 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75346.C.jpg)
![Générique Compatible Module SFP 100BASE-BX BiDi 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75346.D.jpg)
![Générique Compatible Module SFP 100BASE-BX BiDi 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75346.E.jpg)
Générique Compatible Module SFP 100BASE-BX BiDi 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF
#75346
#75346
16,80 € TTC
FS P/N: SFP-FE-BX
501 Vendus
69 Commentaires
5 Questions
Transceiver Types :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
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
Module SFP 100BASE-BX (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC, DOM)
Spécifications
Nom du Fournisseur
SFP-FE-BX
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
155Mbps
Longueur d'Onde
1550nm-TX/1310nm-RX
Distance de Transfert Max.
20km
Connecteur
LC simplex
Composants Optiques
FP BiDi
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
-15 ~ -8dBm
Sensibilité du Récepteur
< -30dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Compatible
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de la Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100BASE pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les modules SFP 100BASE constituent une solution rentable pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Garantie
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement du Switch ciblé, ce qui garantit des opérations sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706100914djo6yv.jpeg)
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
61
5
3
0
0
S***y
Saudi Arabia
05/04/2017
The service is great. The staff at FS.COM went out of her way to make sure I was happy with my order, and I selected the right 100BASE-BX BiDi transceiver module. I will buy the fiber products from here for future.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)B***n
United States
15/03/2017
I have no problem with this company. They are good people and gave a lot of help to me during the purchase.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)P***e
Luxembourg
02/03/2017
La qualité de mon module est extraordinaire, je suis heureuse d'avoir trouvé cette boutique merveilleuse.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation