FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
01:19
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.

Générique QSFP-SR4-40G Compatible Module 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF

Hot #75298
Hot #75298

Macom ≤1.3W 4x 10G-SR MTP-12 MMF

46,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SR4-40G
15.8K Vendus
943 Commentaires
16 Questions
4171 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 12 juill., 2024
453 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 23 juill., 2024
56 en Transit, Recevez-le avant 8 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Essai Gratuit du Produit
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Generic QSFP-SR4-40G Compatible 40GBASE-SR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)

The QSFP+ module adopts 12 Fibers MTP/MPO Male connectors, reaching a link up to 150m over OM4 MMF (100m over OM3). This transceiver is compliant with QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 and breakout to 4x10GBASE-SR standard. At the same time, it is completely interoperable with all standard 40GBASE-SR4 interfaces. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, campus and computing networks, interconnections within and between switches, routers, NICs and transport equipment.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-SR4-40G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
150m@OM4/100m@OM3
Connecteur
MTP/MPO-12 Male
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-7.1~1.9dBm
Sensibilité du Récepteur
<-10.3dBm
Powerbudget
3.5dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
<1.5W
Core Size
50um
Extinction Ratio
>3dB
Modulation
NRZ
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (16)Application (1)Cable Type (1)Compatibility (1)Connection (1)Connectors (1)Customization (1)Interfaces (1)Lead Time (1)Matching Cables (1)Policy (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)Warranty (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.8
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
768
141
33
1
0

A***R

France

10/11/2023
5.0
Pour une première commande tout c'est très bien déroulé - commande reçue rapidement et mise en prod rapide -
Le service client nous contacte avant afin de verifier la compatibilité du materiel -
Content du produit et du service
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

R***r

06/08/2023
5.0
Good product, good price, excellent service. Thanks, FS.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

Y***n

Switzerland

23/11/2022
5.0
Fonctionne parfaitement, aucun problème avec les articles fs.com
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation