Les fiches modulaires RJ45 sont utilisées sur le conducteur du câble stranded cat5e. Ces fiches modulaires sont fabriquées en polycarbonate transparent à fort impact pour résister à l'usure quotidienne et permettre une transmission optimale des signaux.
![Fiche Modulaire RJ45 Cat5e, Connecteur de Terminaison Non Blindé (UTP) pour Câble 24AWG à Paires Torsadées Solid ou Stranded (50/paquet) Cette image concerne 5E8845-U.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/72934.main.jpeg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Fiche Modulaire RJ45 Cat5e, Connecteur de Terminaison Non Blindé (UTP) pour Câble 24AWG à Paires Torsadées Solid ou Stranded (50/paquet) Cette image concerne 5E8845-U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72934.main.jpeg)
![Fiche Modulaire RJ45 Cat5e, Connecteur de Terminaison Non Blindé (UTP) pour Câble 24AWG à Paires Torsadées Solid ou Stranded (50/paquet) Cette image concerne 5E8845-U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72934.C.jpeg)
![Fiche Modulaire RJ45 Cat5e, Connecteur de Terminaison Non Blindé (UTP) pour Câble 24AWG à Paires Torsadées Solid ou Stranded (50/paquet) Cette image concerne 5E8845-U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72934.B.jpeg)
![Fiche Modulaire RJ45 Cat5e, Connecteur de Terminaison Non Blindé (UTP) pour Câble 24AWG à Paires Torsadées Solid ou Stranded (50/paquet) Cette image concerne 5E8845-U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72934.D.jpeg)
![Fiche Modulaire RJ45 Cat5e, Connecteur de Terminaison Non Blindé (UTP) pour Câble 24AWG à Paires Torsadées Solid ou Stranded (50/paquet) Cette image concerne 5E8845-U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72934.E.jpeg)
Fiche Modulaire RJ45 Cat5e, Connecteur de Terminaison Non Blindé (UTP) pour Câble 24AWG à Paires Torsadées Solid ou Stranded (50/paquet)
Contacts Modulaires Cat5e RJ45 Non Blindé
Cette fiche modulaire non blindée RJ45 Cat5e est conçue avec des contacts plaqués or à 3 broches et 50μ", avec des propriétés antioxydantes supérieures, pouvant prendre en charge l'Ethernet 1000Base-T.
Contacts Plaqués Or 50μ"
Transmission de données supérieure et fiable
Fixation Robuste
Les matériaux en polycarbonate lui confèrent une plus grande durabilité
Broches de Contact à 3 Broches
Enjambe les conducteurs correctement
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220224/1645684257621726210fda96.11501635.jpeg.webp)
Dénuder la gaine
Disposez les fils en fonction de la norme T568A/B
Coupez les fils au ras
Installer la fiche
Fiche à sertir
Terminé
G***n
France
D***a
United States
B***a
Romania