FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.

3m (10ft) Câble Trunk MTP®- 24 (Femelle) vers MTP®- 24 (Femelle) OS2 Monomode, Élite, 24 Fibres, Type A, Plénum (OFNP), Jaune

#72423
#72423

MTP® Cassettes (A vers AF)

262,80 € TTC
FS P/N: 24FMTPSMF
415 Vendus
11 Commentaires
18 Questions
26 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
25 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

MTP®-24 Jumper, F vers F, APC, 24F, OS2, OFNP, 0.35dB, Type A, 3m (10ft)

Les cavaliers MTP® permettent une migration transparente vers des débits de données plus élevés dans le centre de données lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec nos câbles trunk. Ils sont généralement utilisés pour le raccordement à l'intérieur d'une armoire. Le câble MTP®, une alternative économique à la terminaison fastidieuse sur le terrain, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.

Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance supérieurs à ceux des connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Connecteur B
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Fibre de Verre
Corning SMF-28® Ultra
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Type de Polissage
APC vers APC
Minimum Bend Radius
10mm
Perte d'Insertion
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perte de Retour
≥60dB
Atténuation à 1310nm
≤0.32dB/km
Atténuation à 1550nm
≤0.18dB/km
Diamètre extérieur du câble (OD)
3.0mm
Gaine de Câble
Plénum (OFNP)
Charge de Traction d'Installation
66N
Résistance à la traction (long/court terme)
80/240N
Température de Fonctionnement
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
*MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. US Conec et FS.COM sont partenaires pour la fourniture de produits de haute performance de la série MTP.
.

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibre optique fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme de Test Assuré pour Jarretière Optique Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Migration transparente vers des débits de données plus élevés
chaque câble est méticuleusement enroulé et prêt à être déployé, conçu pour assurer une transmission de données à haut débit constante.
La fibre SMF-28® Ultra Fiber de Corning réduit la perte optique dans les courbes serrées pour le stockage et l'acheminement du mou, ce qui réduit le risque de temps d'arrêt
Connecteur US Conec MTP® haute performance basé sur MT pour les centres de données et les applications de niveau opérateur
Gaine pour plénum, le plus haut niveau de sécurité incendie

La gaine OFNP (plénum) est sûre pour les espaces d'air de plénum, conforme aux réglementations UL 910 et compatible avec les applications non classées et classées OFNR (colonne montante).

Les embouts de connecteurs à code couleur facilitent l'identification

La base MTP® 8/12/24 offre plusieurs options de nombre de fibres pour répondre aux différentes exigences de déploiement.

Câblage haute densité pour divers environnements
Minimisez les déchets, optimisez la gestion des câbles et accélérez le déploiement pour réduire les coûts d'installation.
Centres de données
Réseaux de stockage (SAN)
Salles de communication
Une fibre propre est synonyme de performance
La propreté de la face terminale est la principale exigence pour la fiabilité et la connexion de haute performance.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (18)MTP® MPO Connector (6)Application (2)Cable Jacket (2)Bend Radius (1)BIF (1)Cable Length (1)Change Polarity and Pins (1)Compatibility (1)Connectors (1)Corning Fiber (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)MTP Cassettes (1)Polish Type (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.8
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
9
2
0
0
0

D***n

Germany

13/07/2024
4.0
Everything was fine and was exactly what we needed, so we installed it and it worked fine. Thx for your help.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

O***n

United States

04/10/2023
5.0
I received the fibers, and they worked very well. Thank you so much for the products.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

S***r

New Zealand

16/03/2022
4.0
Lead was slightly delayed but was kept informed. Ok considering the current problems with shipping and couriers.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation