FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne HD-OM4SULCDX.
Cette image concerne HD-OM4SULCDX.
Cette image concerne HD-OM4SULCDX.
Cette image concerne HD-OM4SULCDX.
Cette image concerne HD-OM4SULCDX.
Cette image concerne HD-OM4SULCDX.
Cette image concerne HD-OM4SULCDX.
Cette image concerne HD-OM4SULCDX.
Cette image concerne HD-OM4SULCDX.
Cette image concerne HD-OM4SULCDX.

5m (16ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Uniboot Réversible Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm

#68273
#68273

Corning BIF Inversion de Polarité sans Outil Clip Réversible Applications à Haute Densité

34,80 € TTC
FS P/N: HD-OM4SULCDX
386 Vendus
36 Commentaires
8 Questions
3 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Uniboot Réversible LC-LC, Jarretières Optiques Insensibles aux Courbures

La jarretière optique uniboot à polarité réversible est unique qui permet de changer la polarité sans aucun outil. Elle est couramment utilisée dans les centres de données où les câbles sont nombreux et l'espace est limité.

Le connecteur réversible LC de 0.2 IL SENKO permet de changer la polarité du fibre sans avoir à rebrancher les connecteurs. De plus, tous les câbles utilisent la fibre insensible aux courbures de Corning pour résister à la tension de flexion, de torsion, de pincement et d'étirement, sans subir la perte de performance importante.

Spécifications
Type de Connecteur
LC vers LC (Senko)
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Nombre de Fibres
Duplex
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Diamètre extérieur du câble (OD)
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Perte d'Insertion
≤0.2dB
Perte de Retour
≥30dB
Force d'Extraction
100N
durabilité
500 Cycles
Température de Fonctionnement
-10~70°C
Température de Stockage
-20~70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Assemblage de Câbles de Qualité Internationale "Tout en Une"

La jarretière optique uniboot de FS répond à la norme d'extrémité IEC61300-3-35, la norme d'atténuation EIA/TIA-455-171A et RoHS, etc., ce qui fournit des produits et des services exceptionnels conforme à la norme.

Il de 0.2dB & Connecteur Réversible SENKO

Permettant de changer la polarité du fibre sans avoir à rebrancher les connecteurs.

Corning Fibre Insensible aux Courbures

La fibre insensible aux courbures avec un rayon de courbure minimum de 7,5mm, répond aux exigences YD/T, GB/T et ITU-T, et améliore le flux d'air.

Conception de Uniboot Mince de 2,0mm

Réduire la taille du câble, gagner 60% d'espace en densité et faciliter la gestion des câbles.

Jarretière Uniboot LC Plus Réversible

Le connecteur duplex LC pour le câble rond de 2,0mm permet la polarité réversible de A-B à A-A sans exposer les fibres ni avoir besoin d'outils.

1. Ouvrir la Partie Supérieure du Connecteur

2. Passer la Polarité de A-B à A-A

3. Fermer le Connecteur Supérieur

Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.9
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
34
2
0
0
0

F***n

United States

12/10/2023
5.0
The quality of this cable exceeded my expectations, very durable and has a strong connection. Performance is stable without any issues.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

T***n

Netherlands

11/09/2023
5.0
FS customization service is very good. I got a product that exactly met my needs and performed very well during use.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

S***s

United States

03/03/2022
5.0
Excellent fibers, polarity change and rapid testing, meet specifications, save space in cable trays. products highly recommended.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation