L'émetteur-récepteur SFP+ compatible H3C prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 60km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique jusqu'à 10G.
![H3C CWDM-SFP10G-1590-80 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1590nm 80km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/51786.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![H3C CWDM-SFP10G-1590-80 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1590nm 80km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51786.main.jpg)
![H3C CWDM-SFP10G-1590-80 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1590nm 80km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51786.B.jpg)
![H3C CWDM-SFP10G-1590-80 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1590nm 80km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51786.C.jpg)
![H3C CWDM-SFP10G-1590-80 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1590nm 80km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51786.D.jpg)
![H3C CWDM-SFP10G-1590-80 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1590nm 80km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51786.E.jpg)
![H3C CWDM-SFP10G-1590-80 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1590nm 80km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51786.F.jpg)
![H3C CWDM-SFP10G-1590-80 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1590nm 80km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51786.G.jpg)
H3C CWDM-SFP10G-1590-80 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1590nm 80km DOM LC SMF
#51786
#51786
466,80 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP10G-80L
44 Vendus
212 Commentaires
6 Questions
38 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 09 juill., 2024
14 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
H3C CWDM-SFP10G-1590-80 Compatible Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1590nm, 60km, LC, DOM)
Spécifications
H3C Compatible
CWDM-SFP10G-1590-80
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10Gbps
Longueur d'Onde
1590nm
Distance de Transfert Max.
60km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Consommation d'Énergie
2W
Technologie de l'Emballage
BOX
Composants Optiques
DFB CWDM
DOM Supporté
Yes
Puissance d'Émission
0~4dBm
Puissance de Récepteur
-23~-7dBm
CDR (Horloge et Récupération de Données)
0 to 70°C (32 to 158°F)
Sensibilité du Récepteur
<-23dBm
Modulation
NRZ
Rapport d'Extinction
>3.5dB
Protocols
SFP+ MSA Compliant, SFF 8472,SFF 8431,802.3ae, ITU-T G.652
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220728112659tmmbrn.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.5W , haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
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
161
36
15
0
0
B***a
United States
10/02/2021
Spending a few minutes of my time, first and foremost expressing how much I’m impressed by your friendliness, is the least I can do. Friendliness was followed by super-fast order processing and delivery. In a few words, unboxing and using your Flexbox is an utterly awesome experience. As in brilliant. Also saving us loads of time ordering optics. In addition to all of this – you deliver particular good build quality, too. You’ve got me impressed, thank you!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)F***s
United States
23/12/2020
For years we struggled with hundreds of transceivers from different vendors but this is finally over! With FLEXBOX we can easily reconfigure our transceivers which in the end saves a lot of time and money.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)P***i
United States
08/10/2020
We use FS modules for years with different networking hardware. Amazing and very stable products without any issues. Preparing a big network project with several switch vendors it was time to do the next step and order a FS BOX. Now we can be much more flexible than before and the provided tools are fast, stable, easy to use and as stable as all other FS producs. All in all - highest recommendation!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation