Le Câble à Attache Directe Dell DAC-Q28-4SFP28-25G-2M compatible QSFP28 à 4x 25G SFP28 Direct Attach utilise la technologie cuivre passif, garantissant une connectivité fiable sans avoir besoin d’alimentation supplémentaire. Ce câble constitue une solution rentable pour interconnecter des équipements à courte portée, tels que les salles d’équipement des opérateurs de télécommunications ou les centres de données. Il offre une connexion transparente entre un port QSFP28 100G et quatre ports SFP28 25G, répondant aux exigences des normes industrielles IEEE 802.3bj, SFF-8402 et SFF-8665.
Note : FS Box ne prend actuellement pas en charge la modification de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.
Note : Le P/N FS est changé de Q-4S28PC02 à QSFP-100G-4SPC02, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.