FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFP-10G-AC01.
00:41
Cette image concerne SFP-10G-AC01.
Cette image concerne SFP-10G-AC01.
Cette image concerne SFP-10G-AC01.
Cette image concerne SFP-10G-AC01.
Cette image concerne SFP-10G-AC01.
Cette image concerne SFP-10G-AC01.
Cette image concerne SFP-10G-AC01.
Cette image concerne SFP-10G-AC01.
Cette image concerne SFP-10G-AC01.
Cette image concerne SFP-10G-AC01.
Cette image concerne SFP-10G-AC01.
Cette image concerne SFP-10G-AC01.
Cette image concerne SFP-10G-AC01.
Cette image concerne SFP-10G-AC01.
Cette image concerne SFP-10G-AC01.

1m (3ft) Brocade 10G-SFPP-TWX-0101 Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif SFP+ 10G

#39636
#39636

≤0.1W 23mm 30AWG Twinax

55,20 € TTC
FS P/N: SFP-10G-AC01
910 Vendus
209 Commentaires
3 Questions
25 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
150 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Brocade 10G-SFPP-TWX-0101 Compatible 10G SFP+ DAC Twinax Câble (1 mètre, Actif, SFP+ à SFP+, 30AWG)

Le Câble Twinax en Cuivre à Connexion Directe Actif 10G SFP+ est conçu pour être utilisé dans Ethernet 10GBASE. Ce câble est conforme aux normes IEEE 802.3, SFF-8431 et SFP+ MSA. Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à connexion directe, facile à installer, rapide et économique, convient à la connectivité à courte distance au sein d’un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.

Note : FS Box ne prend actuellement pas en charge la modification de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC. Note : Le P/N FS est passé de SFPP-AC01 à SFP-10G-AC01, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.

Spécifications
Brocade Compatible
10G-SFPP-TWX-0101
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
SFP+ vers SFP+
Débit de Données Maxi.
10Gbps
Rayon de Courbure Minimum
23mm
Fil AWG
30AWG
Longueur de Câble
1m (3.28ft)
Matériaux de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Actif
Température
0 à 70°C (32 à 158°F)
Consommation d'Énergie
≤0.5W
Alimentation Électrique
3.3V
Protocoles
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Garantie
5 Ans

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour une Économie d'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 100 Gigabits entre des ports SFP+ 100G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
<0.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
23mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau( Prolabs)

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Application (1)Brocade Series (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.9
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    184
    20
    5
    0
    0

    S***r

    United Kingdom

    04/12/2023
    5.0
    This is my initial purchase of cables from FS.COM, and I was initially uncertain about their quality. However, once I saw their quality certification, I immediately made the purchase. Now, I am completely satisfied with them!
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    B***s

    United Kingdom

    04/12/2023
    5.0
    The product performs well in conjunction with my setup, especially when combined with the 25G card.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    R***s

    United Kingdom

    03/12/2023
    5.0
    The cable is utilized for linking a 25GbE Mellanox network interface card with a 10GbE QNAP network-attached storage device, functioning as anticipated.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation