FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne OM1LCSCDX.
Cette image concerne OM1LCSCDX.
Cette image concerne OM1LCSCDX.
Cette image concerne OM1LCSCDX.
Cette image concerne OM1LCSCDX.
Cette image concerne OM1LCSCDX.
Cette image concerne OM1LCSCDX.
Cette image concerne OM1LCSCDX.
Cette image concerne OM1LCSCDX.
Cette image concerne OM1LCSCDX.

1m (3ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC UPC Duplex OM1 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm

#43439
#43439

G.651 1/Réseaux 10G

5,64 € TTC
FS P/N: OM1LCSCDX
15.9K Vendus
224 Commentaires
7 Questions
140 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Jarretière Optique 62,5/125μm OM1 Rentable et de Haute Qualité Multimode

La jarretière optique 62,5/125μm OM1 multimode convient aux applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel, telles que dans les centres de données, les salles de télécommunication, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 62,5/125 OM1 multimode est idéale pour la connexion d'émetteurs-récepteurs 100/1000BASE-SX, etc. pour les applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC à SC UPC
Grade de Fibre
G.651
Nombres de Fibres
Duplex
Mode de Fibre
OM1 62.5/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 1G
280m at 850nm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
≥30dB
Rayon de Courbure Min.
(Noyau de Fibre)
15mm
Rayon de Courbure Min.
(Jarretière Optique)
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0 dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0 dB/km
Gaine de Câble
Riser (OFNR)
Diamètre Extérieur du Câble (OD)
2.0mm
Polarité
A (Tx) à B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20~70°C

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre la différence entre les fibres multimodes.

02:42

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5 02:42
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques

Rayon de Courbure Minimum de 20/10D

La fibre G.651 permet des courbes de câble plus serrées pour le routage.

Embout en Céramique de Zircone

Les embouts de précision peuvent atteindre une durée de vie d'insertion de 500 fois.

Résistance à la Traction de 90-150N

Le câble résistant à la traction empêche les ruptures et prolonge sa durée de vie.

Répond aux Différents Besoins d'Installation pour Applications Intérieures

Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans le centre de données.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)Matching Transceivers (1)Material (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.9
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    191
    33
    0
    0
    0

    S***n

    United Kingdom

    29/03/2023
    5.0
    quick turn round received well packaged
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    T***h

    United States

    30/01/2023
    5.0
    FS. com provides high quality products that just do what they need to do. These jumpers are $30+ anywhere else. I purchased all 6 for $35. Super Value and High Quality.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    J***i

    United States

    12/07/2022
    5.0
    Good quality product. prompt & friendly service by the Sales Team and Technical Support Team.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Votre Historique de Navigation