FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne OM2SCDX.
Cette image concerne OM2SCDX.
Cette image concerne OM2SCDX.
Cette image concerne OM2SCDX.
Cette image concerne OM2SCDX.
Cette image concerne OM2SCDX.
Cette image concerne OM2SCDX.
Cette image concerne OM2SCDX.

2m (7ft) Jarretière Optique SC UPC vers SC UPC Duplex OM2 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm

#43160
#43160

BIF 1/Réseaux 10G

5,88 € TTC
FS P/N: OM2SCDX
2.4K Vendus
287 Commentaires
13 Questions
90 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
22 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
90 en Transit, Recevez-le avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Jarretière Optique 50/125μm OM2 Multimode Rentable, Haute Qualité et Insensible aux Courbures

La jarretière optique monomode insensible aux courbures 50/125μm OM2 multimode a une atténuation plus faible lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport à la jarretière optique traditionnelle, ce qui rend l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces. Il permet également d'économiser de l'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, réseaux d'entreprise, salles de télécommunication, fermes de serveurs, réseaux de stockage en nuage et tout lieu où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 50/125 OM2 multimode est idéale pour connecter des modules SFP, 1000BASE-SX, etc., pour les applications gigabit Ethernet et fibre channel.

Spécifications
Type de Connecteur
SC UPC à SC UPC
Grade de Fibre
Insensible à la Courbure
Nombres de Fibres
Duplex
Mode de Fibre
OM2 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 1G
550m à 850nm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
≥30dB
Rayon de Courbure Min.
(Noyau de Fibre)
7.5mm
Rayon de Courbure Min.
(Jarretière Optique)
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0 dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0 dB/km
Gaine de Câble
Riser (OFNR)
Diamètre Extérieur du Câble (OD)
2.0mm
Polarité
A (Tx) à B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20~70°C

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre la différence entre les fibres multimodes.

02:42

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5 02:42
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques

Rayon de Courbure Minimum 20D/10D

La fibre insensible à la flexion permet de plier plus étroitement les câbles pour le stockage et l'acheminement du mou.

Férrule en Céramique de Zircone

Les férules de précision ont une durée de vie de 500 insertions.

Résistance à la Traction de 90-150N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Répond aux Différents Besoins d'Installation pour Applications Intérieures

Les jarretières optiques sont parfaites pour les connexions des armoires de réseau, le câblage des canaux au plafond et sous le plancher dans les centres de données.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (13)Application (1)Fiber Grade (1)Installation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.9
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    256
    31
    0
    0
    0

    T***v

    Cyprus

    01/04/2023
    5.0
    Received , works great.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    A***d

    France

    18/11/2021
    5.0
    I have attached a picture of or existing fibre switch that the new underground fibre patch cable will need to fitted into. So I quickly found the product I needed!
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    S***u

    United States

    28/06/2021
    5.0
    Good products and excellent customer service! Thank you!
    Achat Vérifié
    Utile (3)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Votre Historique de Navigation