Les pigtails de fibres optiques permettent de réaliser rapidement des dispositifs de communication sur le terrain. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon un protocole et des performances dictées par les normes industrielles, qui répondront à vos spécifications mécaniques et de performance les plus strictes.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1,5m (5ft) Pigtail à Fibre Optique LC UPC 12 Fibres OM3 Multimode Faisceau PVC (OFNR) 0,9mm
Tresse Optique Multimode de Fibre de Paquet de 12 Fibres LC/UPC OM3, Gaine Extérieure en PVC
Le pigtail combine des embouts en zircone de première qualité et un matériel composite robuste pour fournir les performances optiques, la durabilité et la répétabilité nécessaires aux applications de réseau d'aujourd'hui.
Connecteur FBT
Solide et résistant à la corrosion, ne se déforme pas facilement
Tube thermorétractable
Protection efficace de l'articulation contre la rupture
Viroles en Céramique Nano-zircone
Garantit une transmission stable et rapide du réseau
J***g
United States
R***a
United States
R***a
United States