FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne OM1LCDX.
Cette image concerne OM1LCDX.
Cette image concerne OM1LCDX.
Cette image concerne OM1LCDX.
Cette image concerne OM1LCDX.
Cette image concerne OM1LCDX.
Cette image concerne OM1LCDX.
Cette image concerne OM1LCDX.
Cette image concerne OM1LCDX.
Cette image concerne OM1LCDX.

2m (7ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Duplex OM1 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm

#42093
#42093

G.651 1/Réseaux 10G

6,24 € TTC
FS P/N: OM1LCDX
21.4K Vendus
251 Commentaires
9 Questions
124 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
17 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
90 en Transit, Recevez-le avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Jarretière Optique 62,5/125μm OM1 Rentable et de Haute Qualité Multimode

La jarretière optique 62,5/125μm OM1 multimode convient aux applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel, telles que dans les centres de données, les salles de télécommunication, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 62,5/125 OM1 multimode est idéale pour la connexion d'émetteurs-récepteurs 100/1000BASE-SX, etc. pour les applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC à LC UPC
Grade de Fibre
G.651
Nombres de Fibres
Duplex
Mode de Fibre
OM1 62.5/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 1G
280m à 850nm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
≥30dB
Rayon de Courbure Min.
(Noyau de Fibre)
15mm
Rayon de Courbure Min.
(Jarretière Optique)
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0 dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0 dB/km
Gaine de Câble
Riser (OFNR)
Diamètre Extérieur du Câble (OD)
2.0mm
Polarité
A (Tx) à B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20~70°C

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre la différence entre les fibres multimodes.

02:42

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5 02:42
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques

Résistance à la Traction de 90-150N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Férrule en Céramique de Zircone

Les férules de précision ont une durée de vie de 500 insertions.

Câble Mince de 2,0 mm

Le câble de 2,0 mm peut réduire la pression du conduit de câblage.

Répond aux Différents Besoins d'Installation pour Applications Intérieures

Les jarretières optiques sont parfaites pour les connexions des armoires de réseau, le câblage des canaux au plafond et sous le plancher dans les centres de données.

Nombre de Fibre
Duplex/2 Fibres
Duplex/2 Fibres
Duplex/2 Fibres
Duplex/2 Fibres
Duplex/2 Fibres
Duplex/2 Fibres
Grade de Fibre
G.651
G.657.A1
Insensible aux Courbures
Insensible aux Courbures
Insensible aux Courbures
Insensible aux Courbures
Gaine de Câble
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Diamètre de Câble
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
Rayon de Courbure Min.
(Cœur de Fibre)
15mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
Rayon de Courbure Min.
(Jarretière Optique)
20/10D (Dynamique / Statique)
10/5D (Dynamique / Statique)
20/10D (Dynamique / Statique)
20/10D (Dynamique / Statique)
20/10D (Dynamique / Statique)
20/10D (Dynamique / Statique)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (9)Indoor Use (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.9
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    216
    34
    1
    0
    0

    M***l

    United States

    13/10/2022
    4.0
    Order was fast and well packed. No notes.
    Achat Vérifié
    Utile (1)
    Commentaire (0)

    D***o

    Spain

    21/01/2022
    5.0
    Exactly as described and works perfectly. Very well put together with good quality connections.
    Achat Vérifié
    Utile (1)
    Commentaire (0)

    B***a

    India

    06/01/2022
    5.0
    I'm currently running HP J9054B transceivers with a 62.5/125 MMF patch cable over 6,200 ft 62.5/125 MMF fiber without any issues.
    Achat Vérifié
    Utile (1)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Votre Historique de Navigation