Le module compatible IBM Brocade 88Y6416 fournit un débit 8GBase-SR jusqu'à 150 m sur fibre multimode (MMF) en utilisant une longueur d'onde de 850 nm via un connecteur duplex LC. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8636. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface de gestion commune à 2 fils, comme spécifié dans SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux communications fibre jusqu'à 8G. L'émetteur-récepteur FC est appliqué aux réseaux de stockage dans les centres de données, aux interconnexions Fibre Channel des centres de données sur la dorsale, aux interconnexions SAN du réseau d'entreprise, etc.
![IBM Brocade 88Y6416 Compatible Module SFP+ 8G Fibre Channel 850nm 150m DOM LC MMF Cette image concerne SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/39633.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![IBM Brocade 88Y6416 Compatible Module SFP+ 8G Fibre Channel 850nm 150m DOM LC MMF Cette image concerne SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39633.main.jpg)
![IBM Brocade 88Y6416 Compatible Module SFP+ 8G Fibre Channel 850nm 150m DOM LC MMF Cette image concerne SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39633.B.jpg)
![IBM Brocade 88Y6416 Compatible Module SFP+ 8G Fibre Channel 850nm 150m DOM LC MMF Cette image concerne SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39633.C.jpg)
![IBM Brocade 88Y6416 Compatible Module SFP+ 8G Fibre Channel 850nm 150m DOM LC MMF Cette image concerne SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39633.D.jpg)
![IBM Brocade 88Y6416 Compatible Module SFP+ 8G Fibre Channel 850nm 150m DOM LC MMF Cette image concerne SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39633.E.jpg)
![IBM Brocade 88Y6416 Compatible Module SFP+ 8G Fibre Channel 850nm 150m DOM LC MMF Cette image concerne SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39633.F.jpg)
IBM Brocade 88Y6416 Compatible Module SFP+ 8G Fibre Channel 850nm 150m DOM LC MMF
#39633
#39633
24,00 € TTC
FS P/N: SFP-10GSR-85
115 Vendus
81 Commentaires
2 Questions
Transceiver Models :
37461 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
5136 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
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
IBM Brocade 88Y6416 Compatible Module SFP+ canal fibre 8G (MMF, 850nm, 150m, LC, DOM)
Specifications
IBM Compatible
88Y6416
Vendor Name
FS.COM
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
8.5Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
150m @ 8.5Gbps
Connector
LC duplex
Optical Components
VCSEL 850nm
Media
MMF
DOM Support
Yes
TX Power
-6~-1dBm
Receiver Sensitivity
<-11.1dBm
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
MSA Compliant
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
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
63
8
10
0
0
F***g
India
26/08/2021
Yes, we have received the package and it arrived earlier than previously indicated, thank you for marking it as urgent.
The package was in excellent condition.
We appreciate your support and assistance, you were a great help.
Look forward to work with you in our next order.
The package was in excellent condition.
We appreciate your support and assistance, you were a great help.
Look forward to work with you in our next order.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)W***g
Thailand
20/01/2020
This product is used very well.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation