HW OSXD22N00 compatible SFP+ transceiver supports up to 220m over OM3 multimode fiber (MMF). This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Legacy FDDI multimode links etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
HW OSXD22N00 Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM LC Duplex MMF/SMF
#14906
#14906
28,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GLRM-31
294 Vendus
596 Commentaires
5 Questions
Transceiver Models :
1727 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 6 août, 2024
335 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 août, 2024
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
HW OSXD22N00 Compatible 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver Module (MMF/SMF, 1310nm, 220m/300m, LC, DOM)
Spécifications
HW Compatible
OSXD22N00
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
220m @ OM3 MMF, 300m over SMF
Connecteur
Duplex LC
Optical Components
FP 1310nm
Média
MMF/SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
-6.5~0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -8.4dBm
Typical Power Consumption
<1W
Receiver Overload
+1.5dBm
Core Size
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulation
NRZ
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 0.6W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Pas de perte de paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
TEB 1E-12
Test de Température
0~70°C
Débit de Données (Maxi.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 10km |
Type de Câble | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF | MMF | SMF |
Puissance d'Émission | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | <-14.4dBm |
Consommation d'Énergie | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typique) | ≤0.6W (Typique) | <2.3W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Matching Cables (2)Transmission Distance (1)Wavelength (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
507
65
24
0
0
P***i
Hong Kong, China
27/06/2024
Hello Sir
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)H***e
France
02/06/2024
Produit utilisé avec des cartes Intel X520-DA1/DA2 et de la fibre OS2. Fonctionne parfaitement.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***r
United States
11/12/2023
The performance is excellent! Currently, I don't have any recommendations. The delivery was fast, and the service is outstanding.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation