The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. This transceiver is compliant with QSFP+ MSA and IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 and OTU3 C4S1-2D1 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.
![Dell 407-BBGN Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220709103706cj9fg4.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Dell 407-BBGN Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/images/4ArwLeoPurjmGPZr.jpg)
![Dell 407-BBGN Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709103706cj9fg4.jpg)
![Dell 407-BBGN Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022070910371213o6yl.jpg)
![Dell 407-BBGN Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709105253u6fcq4.jpg)
![Dell 407-BBGN Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709103717dhc7u4.jpg)
![Dell 407-BBGN Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302271020551zi3zj.jpg)
![Dell 407-BBGN Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709105256bxt3cr.jpg)
![Dell 407-BBGN Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805161101snwofb.jpg)
Dell 407-BBGN Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF
Dell 407-BBGN Compatible 40GBASE-LR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Avantages Principaux
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_620.png)
Faible consommation d'énergie < 3,5W, économie d'énergie
Matériau en acier inoxydable, résistant à la corrosion et au brouillard salin
DDM pour la surveillance en temps réel de la tension d'alimentation, de la température, du courant de polarisation et de la puissance TX et RX
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_892.png)
Entièrement compatible avec presque tous les appareils Dell
Interconnexion à Haut Débit entre switchs, routeurs, serveurs, etc.
Convient aux grands centres de données, campus, réseaux métropolitains et autres environnements réseau
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_790.png)
Classe 1 de sécurité laser compatible
EMC de Classe B, Anti-Décharge Électrostatique IEC 61000-4-2 et Résistant aux Radiations IEC61000-4-3
Compatible avec OTN OTU3, 40G Ethernet, Infiniband, FibreChannel, SATA/SAS3, QSFP+ MSA
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200331/15856437945e830112a6f5a0.81219901.jpeg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211110/1636535899618b8e5bcd2d09.78349237.jpeg.webp)
D***n
United States
M***r
United States
M***y
United States