Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif Juniper Networks JNP-QSFP-DAC-5M Compatible QSFP+ 40G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 40GBASE. Il offre une solution d'attache directe en cuivre de QSFP+ vers QSFP+. Ce câble est conforme à la norme Ethernet IEEE 802.3ba et à la norme QSFP MSA.
Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.Note : Le P/N FS est passé de QSFP-1G-PC05 à QSFP-40G-PC05,, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié. Note : FS Box ne prend actuellement pas en charge la modification de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.
![5m (16ft) Juniper Networks JNP-QSFP-DAC-5M Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G Cette image concerne QSFP-40G-PC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202304101735127v0ask.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![5m (16ft) Juniper Networks JNP-QSFP-DAC-5M Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G Cette image concerne QSFP-40G-PC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304101735127v0ask.jpg)
![5m (16ft) Juniper Networks JNP-QSFP-DAC-5M Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G Cette image concerne QSFP-40G-PC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230410173514rs9f1i.jpg)
![5m (16ft) Juniper Networks JNP-QSFP-DAC-5M Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G Cette image concerne QSFP-40G-PC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240517183103b7qa48.jpg)
![5m (16ft) Juniper Networks JNP-QSFP-DAC-5M Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G Cette image concerne QSFP-40G-PC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240517183103lqbgrr.jpg)
![5m (16ft) Juniper Networks JNP-QSFP-DAC-5M Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G Cette image concerne QSFP-40G-PC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240517183102d7u02s.jpg)
![5m (16ft) Juniper Networks JNP-QSFP-DAC-5M Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G Cette image concerne QSFP-40G-PC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230410173520jjzrgj.jpg)
![5m (16ft) Juniper Networks JNP-QSFP-DAC-5M Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G Cette image concerne QSFP-40G-PC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230410175613jqqee4.jpg)
5m (16ft) Juniper Networks JNP-QSFP-DAC-5M Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G
#36204
#36204
61,20 € TTC
FS P/N: QSFP-40G-PC05
174 Vendus
884 Commentaires
7 Questions
Longueur :
241 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
243 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
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
Juniper Networks JNP-QSFP-DAC-5M Compatible Câble DAC QSFP+ 40G (5 mètres, Passif, QSFP+ vers QSFP+, 26AWG)
Spécifications
Juniper Networks Compatible
JNP-QSFP-DAC-5M
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP+ vers QSFP+
Débit de Données Maxi.
40Gbps
Rayon de Courbure Minimum
40mm
Fil AWG
26AWG
Longueur de Câble
5m (16.4ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache direct convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 40 Gigabits entre des ports QSFP+ 40G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
≤0.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
40mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721115625rqq4ub.jpg)
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)Application (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
758
100
26
0
0
B***g
Netherlands
20/05/2024
Quick delivery, good quality
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)K***r
Hungary
29/04/2024
Perfect quality cable, fast delivery. I can only recommend
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)S***e
Poland
17/04/2024
Top cables, amazing value, worked perfectly with Meraki MS250 switches
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation