Alcatel-Lucent SFP-10G-LR compatible SFP+ transceiver supports up to 10km link lengths over LC duplex SMF fiber. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, enterprise wiring closet, service provider transport application, Radio & Baseband Unit, etc.
![Alcatel-Lucent SFP-10G-LR Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230802105837ty1gqh.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Alcatel-Lucent SFP-10G-LR Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/images/20221107165948n8k226.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-10G-LR Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802105837ty1gqh.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-10G-LR Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802105837f282os.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-10G-LR Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953vb6hvk.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-10G-LR Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308021058376l5wsx.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-10G-LR Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953appjma.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-10G-LR Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011809539jy4wo.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-10G-LR Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39597.F.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-10G-LR Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802104312a4hd1k.jpg)
Alcatel-Lucent SFP-10G-LR Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF
Alcatel-Lucent SFP-10G-LR Compatible 10GBASE-LR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240529152624lyo2xp.jpg)
Doté d'un boîtier TO, l'émetteur-récepteur offre une grande fiabilité, une bonne étanchéité à l'air et une bonne dissipation de la chaleur, ce qui le rend idéal pour les applications de télécommunications et de centres de données.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615410439ygg1.jpg)
L'émetteur-récepteur peut être reconfiguré par FS BOX pour fonctionner avec différentes marques, offrant ainsi des options de connectivité flexibles et personnalisables pour divers environnements réseau.
Débit de Données (Max.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distance de Transfert (Max.) | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Type de Câble | SMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF | MMF | MMF/SMF |
Puissance d'Émission | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consommation d'Énergie | <1W | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Typique) | ≤0.6W (Typique) | <1W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
M***k
Bosnia and Herzegovina
B***g
Netherlands
Works perfectly with non fs switches and Nics
A***i
United Arab Emirates
I hope to find the same regarding the technical quality of the items