L'adaptateur ConnectX-6 MCX631432AN-ADAB avec OCP 3.0 Small Form Factor (SFF) fournit jusqu'à deux ports de connectivité Ethernet 25GbE, avec un taux de message de vitesse de ligne de 75Mpps lors de l'exécution d'un kit de développement de chemin de données (DPDK) PCIe (Gen 4.0) open source. L'adaptateur permet des solutions RoCE plus évolutives, plus résilientes et plus faciles à déployer. Grâce à la fonction Zero-Touch RoCE (ZTR), le ConnectX-6 Lx permet aux charges utiles RoCE de fonctionner de manière transparente sur les réseaux existants. Les SmartNICs ConnectX-6 Lx offrent des performances et une sécurité 25GbE de pointe pour les centres de données d'entreprise sans compromis, Cloud-native, Web 2.0, hyperscale, infrastructure sécurisée, Telco et Network Function Virtualization (NFV).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NVIDIA Mellanox MCX631432AN-ADAB ConnectX®-6 Lx EN Network Interface Card, 25GbE Dual-Port SFP28, OCP3.0, PCIe 4.0 x8, with Host Management, Thumbscrew (Pull Tab) Bracket
Carte d’Interface Réseau NVIDIA MellanAox MCX631432AN-ADAB ConnectX-6® Lx EN, 25 GbE Double Port SFP28, OCP3.0, PCIe 4.0 x8, avec Gestion de l’Hôte, Support à Vis Moletée (Languette)
RDMA permet de véritables délestages de l'unité centrale et un contournement du noyau, et les applications basées sur RDMA permettent une meilleure utilisation des ressources matérielles du réseau tout en augmentant la vitesse et en réduisant les temps de latence de la liaison.
Les cartes d'interface réseau Nvidia offrent une prise en charge complète des principaux systèmes d'exploitation tels que Windows, RHEL/CentOS, Vmware, Linux, FreeBSD, ce qui garantit une compatibilité transparente et une sécurité solide pour une large gamme d'applications.
Contrôleur | ConnectX®-6 Lx | ConnectX®-6 Lx | ConnectX®-6 Dx | ConnectX®-5 | ConnectX®-4 Lx |
Ports | Double Port SFP28 | Double Port SFP28 | Double Port SFP28 | Double Port SFP28 | Double Port SFP28 |
Vitesses Ethernet Supportées | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE |
Interface Hôte | OCP 3.0 - PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x8 |
Taux de Liaison | 16.0 GT/s | 16.0 GT/s | 16.0 GT/s | 8.0 GT/s | 8.0 GT/s |
RDMA sur Ethernet Convergent (RoCE) | |||||
Zero Touch ROCE (ZTR) | |||||
ASAP2 (Décharge de Switch Virtuel) | — | ||||
SR-IOV | |||||
Virtualisation des E/S Basée sur le Matériel | |||||
Chargement de la Cible NVMe-oF | — | ||||
Déchargements de la Mémoire Tampon en Rafale | — | ||||
Déchargement Matériel des Réseaux Superposés VXLAN, NVGRE et GENEVE | — |