Générique Compatible module SFP28 adopte des connecteurs LC duplex, permettant d'atteindre une liaison jusqu'à 30 m sur OM4 MMF. Le module émetteur-récepteur SFP28 fonctionne sur la même infrastructure de câblage réseau 1G/10G, ce qui permet d'augmenter la vitesse d'au moins 2,5 fois, et les fonctions DOM intégrées surveillent l'état de fonctionnement en temps réel. Chaque module émetteur-récepteur SFP28 est testé individuellement dans les switchs ciblés et est entièrement conforme aux normes SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3by, IEEE 802.3cc. Caractérisé par une faible consommation d'énergie et une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur 25G est idéal pour l'Ethernet 25G, les télécommunications et les centres de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Generic Compatible SFP28 25GBASE-SL 850nm 30m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
New #241653
New #241653
44,40 € TTC
FS P/N: SFP-25GSL-85
0 Vendu
0 Commentaire
2 Questions
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 29 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Générique Compatible Module SFP28 25GBASE-SL (MMF, 850nm, 30m, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-25GSL-85
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Max.
25.78Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
30m
Connecteur
LC Duplex
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-8.4~2.4dBm
Sensibilité du Récepteur
-10.2 dBm
Budget de Puissance
1.9dB
Surcharge du Récepteur
2.4 dBm
Consommation d'Énergie
< 0.6W
Rapport d'Extinction
2dB
CDR
TX et RX
Fonction FEC
Support RS-FEC
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3by, IEEE 802.3cc
DOM
Supporté
Garantie
5 Ans
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Améliorez votre réseau un site à la fois
Faire évoluer un seul site vers un équipement 100G, tout en le connectant aux sites 25G existants.
Connecter les nouveaux sites 100G aux sites 25G existants
Utiliser pleinement la bande passante de vos ports 100G
Réutilisation des optiques 25G dans les nouveaux ports 100G
Connectivité 25G pour les centres de données
Doté d'une faible consommation d'énergie, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Performances et qualité de pointe pour 25G
Intégrant une puce Macom, l'émetteur-récepteur SFP28 25G offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 25G. Emballage BOX conçu individuellement.
Puce Macom
Transmission stable
<0.6W
Faible consommation d'énergie
Emballage BOX
Grande étanchéité
Testé sur des dispositifs hôtes pour une interopérabilité éprouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de switch ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualification par le biais d'un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la haute qualité et la fiabilité des optiques.
Test du spectre optique
Pas de perte de paquets et CRC
Test du motif oculaire
Marge du masque > 20 %
Test du taux d'erreur binaire
BER 1E-12
Test de température
0~70°C
Une connectivité sans faille pour votre réseau
Reconfigurer l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Longueur d'Onde Centrale | 850nm | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distance de Transfert (Max.) | 30m | 100m@OM4/70m@OM3 | 10km | 400m@OM4/300m@OM3 | 30km | 40km |
Média | MMF | MMF | SMF | MMF | SMF | SML |
Type de Transmetteur | VCSEL | VCSEL | DFB | VCSEL | DML | EML |
Technologie d'Emballage | Emballage BOX | COB Packaging | Emballage BOX | COB Packaging | Emballage BOX | Emballage BOX |
Puce | Macom | Macom | Macom | Macom | Maxim | Maxim |
Application | 25G Ethernet/ Télécom/ Centre de Données | 25G Ethernet/ Télécom/ Centre de Données | 25G Ethernet/ Télécom/ Centre de Données | 25G Ethernet/ Télécom/ Centre de Données | 25G Ethernet/ Télécom/ Centre de Données | 25G Ethernet/ Télécom/ Centre de Données |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation