FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-SR4-200G.
Cette image concerne QSFP-SR4-200G.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne QSFP-SR4-200G.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne QSFP-SR4-200G.
Cette image concerne QSFP-SR4-200G.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne QSFP-SR4-200G.
Cette image concerne 1.

H3C QSFP56-200G-SR4-MM850 Compatible QSFP56 200GBASE-SR4 850nm 100m DOM MPO-12/UPC MMF Optical Transceiver Module

New #239231
New #239231

Inphi DSP Broadcom VCSEL ≤5W MTP-12 MMF

286,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SR4-200G
0 Vendu
3 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 28 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

H3C QSFP56-200G-SR4-MM850 Compatible 200GBASE-SR4 QSFP56 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)

The H3C Compatible QSFP56 Optical Transceiver Module is designed for 200GBASE Ethernet throughput over MTP/MPO-12 connectors using OM4 multimode fiber (MMF) with a wavelength of 850nm up to 100 meters.
The transceiver is compliant with IEEE 802.3bs, 200GBASE-SR4, CMIS Rev 4.0 & SFF-8665 standards. Digital diagnostics functions are available via the I2C interface. It is suitable for data centers, high performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.


Note: The FS P/N is changed from QSFP56-SR4-200G to QSFP-SR4-200G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
H3C Compatible
QSFP56-200G-SR4-MM850
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
70m@OM3/100m@OM4
Connector
MTP/MPO-12 UPC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-3~3dBm
Receiver Sensitivity
-6.5dBm
Powerbudget
3.5dBm
Receiver Overload
5dBm
Typical Power Consumption
≤5W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
No
Protocols
IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, CMIS Rev 4.0
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Low Power Consumption for Energy-saving
Built-in Inphi Chip enables 200G stable transmission and low power consumption, saving energy and reducing heat dissipation.
Inphi Chip
Stable Transmission
<5W
Lower Power Consumption
200Gbps
High-performance
Center Wavelength
850nm
850nm
1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm
1310nm
Connector
MTP/MPO-12 UPC
MTP/MPO-24
Duplex LC
Duplex LC
Cable Distance (Max.)
70m@OM3/100m@OM4
100m
2km
10km
Cable Type
MMF
MMF
SMF
SMF
Modulation
4x50G PAM4
8x25G NRZ
4x50G PAM4
4x50G PAM4
Transmitter Type
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
Chip
Inphi
Macom
Oclaro
Inphi
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
0 to 70°C (32 to 158°F)
0 to 70°C (32 to 158°F)
0 to 70°C (32 to 158°F)
Application
200G Ethernet, Data centers Interconnect, High performance computing
2×100GBASE-SR4 Ethernet, Data Centers, Switch & Router Connections
200G Ethernet, Data Center, Cloud Networks
200G Ethernet, Data Center, 5G backhaul
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
3
0
0
0
0

D***s

Belgium

13/05/2023
5.0
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

B***g

United States

08/04/2023
5.0
Thanks for the concern, and your always quick and polite responses to orders and questions. I really love your products, quality, prices, and delivery.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

M***a

United States

05/03/2023
5.0
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box.
Thanks for good service and fast handling.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation