FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne R.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne FR.
Cette image concerne FR.
Cette image concerne FR.
Cette image concerne R.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne FR.
Cette image concerne FR.
Cette image concerne FR.

5m (16ft) H3C Compatible 400G QSFP-DD Active Direct Attach Copper Twinax Cable

New #238211
New #238211

≤2.5W 80mm Twinax PAM4

586,80 € TTC
FS P/N: QDD-400G-AC05
3 Vendus
2 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 30 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Generic Compatible 400G QSFP-DD DAC Twinax Cable (5-meter, Active, QSFP-DD to QSFP-DD, 28AWG)

The Generic Compatible QSFP-DD Direct Attach Cable operates over active copper, which requires no additional power to ensure quality connectivity. This DAC is compliant with IEEE802.3cd and SFF-8636 MSA standards. It is suitable for cost effective close range interconnections within equipment room of telecom operators or data centers, interconnecting LAN or SAN applications with speeds up to 400G.


Note: The FS P/N is changed from QDD-AC05 to QDD-400G-AC05, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-400G-AC05
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
425Gbps
Media
Copper
Cable Type
Active Twinax
Cable Length
5m (16ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
80mm
Power Consumption
≤2.5W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
QSFP-DD MSA, SFF-8636
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link between QSFP-DD-400G ports within racks and across adjacent racks.
≤2.5W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
80mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

D***y

Martinique

01/07/2023
5.0
work as described.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

F***o

United Kindom

20/06/2023
5.0
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation