Le module SFP compatible Brocade E1MG-100FX-OM prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 2km sur une fibre multimode (MMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm via un connecteur LC. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs) de Brocade, etc.
Avec sa faible consommation d'énergie, le module 100BASE SFP remplaçable à chaud est idéal pour les liens de communication Fast Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liens optiques.
![Brocade E1MG-100FX-OM Compatible Module SFP 100BASE-FX 1310nm 2km DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-100FX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230503194155akpshu.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Brocade E1MG-100FX-OM Compatible Module SFP 100BASE-FX 1310nm 2km DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-100FX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230503194155akpshu.jpg)
![Brocade E1MG-100FX-OM Compatible Module SFP 100BASE-FX 1310nm 2km DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-100FX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305031941552skgls.jpg)
![Brocade E1MG-100FX-OM Compatible Module SFP 100BASE-FX 1310nm 2km DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-100FX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305031941558ggx6h.jpg)
![Brocade E1MG-100FX-OM Compatible Module SFP 100BASE-FX 1310nm 2km DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-100FX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230503194155dtksb3.jpg)
![Brocade E1MG-100FX-OM Compatible Module SFP 100BASE-FX 1310nm 2km DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-100FX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230503194155higu37.jpg)
Brocade E1MG-100FX-OM Compatible Module SFP 100BASE-FX 1310nm 2km DOM LC Duplex MMF
#39434
#39434
10,80 € TTC
FS P/N: SFP-100FX-31
596 Vendus
143 Commentaires
6 Questions
Transceiver Types :
Compatible :
111 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
126 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
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
Brocade E1MG-100FX-OM Compatible Module SFP 100BASE-FX (MMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Spécifications
Brocade Compatible
E1MG-100FX-OM
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
100Mbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
FP 1310nm
Média
MMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-15 ~ 8dBm
Sensibilité du Récepteur
< -32dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE802.3U, GR-468, Conforme à la MSA
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de la Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100BASE pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les modules SFP 100BASE constituent une solution rentable pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Garantie
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement du Switch ciblé, ce qui garantit des opérations sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706100258q07q7l.jpeg)
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
Test de la Température
0 ~ 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Matching Cables (3)FS Box (1)Product Comparison (1)Wavelength (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
113
20
10
0
0
A***d
United States
29/04/2017
Very easy to find the Huawei 0231A320 modules, and received the order in a reasonable time. A+++
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***s
Canada
15/04/2017
There are a variety of 100BASE-FX SFPs to choose from and compare. It is really a geat deal for the D-Link DEM-211 100BASE-FX SFP.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)H***t
United States
14/04/2017
Great company, good prices and fast shipping. I got my customized 100BASE-FX SFP within a week after ordering. Five stars.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation