Le module 400GBASE-LR4L, connecteur LC Duplex, jusqu’à 6km sur fibre monomode parallèle. Il est conforme aux normes QSFP-DD CMIS Rev 4.0 et IEEE 802.3 400GAUI-8.
La surveillance numérique du diagnostic (DDM) intégrée permet d’accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications d’interconnexion Ethernet 400G et de centre de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
HW Compatible QSFP-DD 400GBASE-LR4L PAM4 1310nm 6km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#234497
#234497
2.277,60 € TTC
FS P/N: QDD-LR4L-400G
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HW Compatible avec le Module Émetteur-Récepteur Optique 400G-LR4L QSFP-DD PAM4 (SMF, 1310nm, 6km, LC, DOM)
Specifications
Numéro de Référence
QDD-LR4L-400G
Nonm du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Max.
400Gbps
Longueur d'Onde
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Distance du Câble (Max.)
6km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance TX
-2.7~5.1dBm
Puissance RX
-9~5.1dBm
Consommation d'Énergie
≤10W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Modulation
8x 50G PAM4
FEC Intégré
Non
Taille de Noyau
G.652/9um
Technologie d'Emballage
BOÏTIER
Protocoles
IEEE802.3, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, RoHS compatible
Garantie
5 Ans
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Performances et Qualité de Pointe pour le 400G
Puce DSP Inphi Intégrée, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre des liaisons 400G à haut débit et à faible consommation.
Puce DSP Inphi
Transmission Stable
≤10W
Faible Consommation d'Énergie
400Gbps
Largeur de Bande Élevé
Testé sur des Appareils Hôtes pour une Interopérabilité Éprouvée
La qualité de chaque unité est testée pour sa compatibilité dans l’environnement de switch ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous assurer d’obtenir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
TDECQ Test
<3.4dB
Test de Taux d'Erreur Binaire
<BER 2.4E-4
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibrilles Utilisées) |
Distance du Câble (Max.) | 6km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consommation d'Énergie | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Type de Transmetteur | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
Technologie d'Emballage | BOX | COB | BOX | COB |
Protocoles | QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, IEEE802.3, RoHS compatible | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Application | Ethernet | Centre de Données | Centre de Données | Centre de Données 400G à 4x100G Breakout |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation