FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QDD-DR4-400G.
00:58
Cette image concerne QDD-DR4-400G H3C.
Cette image concerne QDD-DR4-400G H3C.
Cette image concerne .
Cette image concerne QDD-DR4-400G H3C.
Cette image concerne .
Cette image concerne QDD-DR4-400G.
Cette image concerne QDD-DR4-400G H3C.
Cette image concerne QDD-DR4-400G H3C.
Cette image concerne .
Cette image concerne QDD-DR4-400G H3C.
Cette image concerne .

H3C Compatible QSFP-DD 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 100G-DR

#234481
#234481
598,80 € TTC
FS P/N: QDD-DR4-400G
0 Vendu
4 Commentaires
0 Question
165 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
101 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

H3C Compatible avec le Module Émetteur-Récepteur 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4(SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)

Le module 400GBASE-DR4, connecteur MTP/MPO-12, jusqu’à 500m sur fibre monomode parallèle. Il est conforme aux normes QSFP-DD MSA, IEEE 802.3bs et 400GAUI-8.
Le signal 400 Gigabit Ethernet est transporté sur quatre voies parallèles à raison d’une longueur d’onde par voie. Il peut être utilisé comme 4x100G breakout vers QSFP-DR-100G. Il s’agit d’une solution rentable et à faible consommation d’énergie pour le centre de données 400GBASE.


Note: Le P/N de FS est changé de QSFPDD-DR4-400G à QDD-DR4-400G, mais le produit est le même. Seul le P/N de FS a été modifié.

Specifications
Numéro de Référence
QDD-DR4-400G
Nonm du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Max.
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance du Câble (Max.)
500m
Connecteur
MTP/MPO-12 APC
Média
SMF
Format de Modulation
PAM4
Type de Récepteur
PIN
Puissance TX
-2.9~4.0dBm
Puissance RX
-5.9~4.0dBm
Budget de Puissance
3dB
Modulation
8x 50G PAM4
Consommation d'Énergie
≤10W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
BER
2.4x10^-4
FEC Intégré
Non
Taille de Noyau
G.652/9um
Technologie d'Emballage
COB
Protocoles
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
Garantie
5 Ans

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Mettez à Niveau Votre Réseau un Site à la Fois
Mettez à Niveau un seul site vers un équipement 400G et connecte-le toujours aux sites 100G existants.
Connecte de Nouveaux Sites 400G à des Sites 100G Existants
Utilisez Pleinement Votre Bande Passante de Port 400G
Réutilise l'Optique 100G dans les Nouveaux Ports 400G
Puce Haute Performance Conçue pour le Centre de Données
Puce Inphi Intégrée, l’émetteur-récepteur offre une Vitesse élevée et une faible consommation dans les applications 400G.
Puce Inphi
Transmission Stable
≤9W
Faible Consommation d'Énergie
400Gbps
Largeur de Bande Élevé
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous assurer d’obtenir des optiques de haute qualité et fiables.
Test du Spectre Optique
1310nm
TDECQ Test
1.68dB
Test de Taux d'Erreur Binaire
BER 2.4E-4
Test de Température
0~70°C
Permettre une Connectivité Fluide pour Votre Réseau
En reconfigurant l’émetteur-récepteur pour qu’il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité dans les coûts de stock.
Longueur d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibrilles Utilisées)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibrilles Utilisées)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibrilles Utilisées)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibrilles Utilisées)
Distance du Câble (Max.)
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Macom Chip
Broadcom 7nm DSP
Type de Transmetteur
DFB
DFB
EML
DFB
Technologie d'Emballage
COB
COB
BOX
COB
Protocoles
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
Application
Centre de Données
800G à 2x400G Breakout
400G à 4x100G Breakout
Centre de Données
800G à 2x400G Breakout
400G à 4x100G Breakout
Centre de Données
Centre de Données
800G à 2x400G Breakout
400G à 4x100G Breakout
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
4
0
0
0
0

S***r

United States

10/11/2023
5.0
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

E***s

United States

02/11/2023
5.0
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

L***k

Canada

30/05/2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation