Câble à attache directe compatible générique 800G OSFP vers 4x 200G QSFP112 fonctionnant sur cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour assurer une connectivité de qualité. Ce câble est conforme aux normes OSFP MSA, QSFP112 MSA et IEEE 802.3ck. Il permet de connecter un port OSFP 800G d'un côté et quatre ports QSFP112 200G de l'autre. Chaque extrémité contient un codage EEPROM qui permet au système hôte d'identifier le produit et ses caractéristiques. Il est économe en énergie et convient aux interconnexions rentables à courte portée dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) Generic Compatible 800G OSFP Finned Top to 4 x 200G QSFP112 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#229631
#229631
310,80 € TTC
FS P/N: OSFP-800G-4QPC02
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 12 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Câble Twinax Passif Breakout DAC Compatible Générique 800G OSFP vers 4x 200G QSFP112 (2 mètres, Passif, OSFP à 4x QSFP112, 28AWG)
Specifications
Part Number
OSFP-800G-4QPC02
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to 4x QSFP112
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
31mm
Power Consumption
0.1W
Cable Length
2m (2ft)
Wire AWG
28AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
Modulation Format
PAM4
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Cable Type | Passive Breakout Copper | Passive Breakout Copper | Passive Breakout Copper | Active Direct Attach Coppe |
Data Rate | 800G to 4x 200G | 800G to 2x 400G | 800G to 4x 200G | 800G to 800G |
Connector Type | OSFP to 4x QSFP112 | OSFP to 2x QSFP112 | OSFP to 4x OSFP | QSFP-DD to QSFP-DD |
Power Consumption | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤2.4W |
Cable Length | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2.5m (2ft-8ft) |
Wire AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Minimum Bend Radius | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 34.5-40.5mm |
Jacket Material | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocols | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, SFF 8417, IEEE 802.3ck |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation