MPO jumper, a cost-effective alternative to time-consuming field termination, is designed for high-density fiber patching in data centers which need space saving and reduce cable management problems.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Jumper MPO-8 personnalisé, 8 Fibres, Monomode (OS2), 0.35dB Max, Jaune
8 Fibers MPO-8 to MPO-8 OS2 Single Mode Jumper
["The OFNP cables have the highest fire rating for vertical runs between floors in data centers. The LSZH cables make little smoke and no halogen for horizontal structural cabling areas."]
short cables in common fiber cabling.
when pulling through long distance conduit.
Maîtrisez les connaissances sur la polarité de la fibre pour gérer et optimiser votre réseau et votre connexion. Vous pouvez également cliquer sur le Livre Blanc Technique si vous avez des questions sur la polarité.