FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne S3410C-16TF-P.
Cette image concerne S3410C-16TF-P.
Cette image concerne S3410C-16TF-P.
Cette image concerne S3410C-16TF-P.
Cette image concerne S3410C-16TF-P.
Cette image concerne S3410C-16TF-P.
Cette image concerne S3410C-16TF-P.
Cette image concerne S3410C-16TF-P.
Cette image concerne S3410C-16TF-P.
Cette image concerne S3410C-16TF-P.
Cette image concerne S3410C-16TF-P.
Cette image concerne S3410C-16TF-P.
Cette image concerne S3410C-16TF-P.
Cette image concerne S3410C-16TF-P.

S3100-16TF-P, Switch Gigabit Ethernet L2+ PoE+ 16 ports, 8 x ports PoE+@125W, avec 2 x 1Gb SFP Uplinks, Supporte MLAG, Broadcom Chip, PicOS®

New #222977
New #222977

PicOS® Broadcom MLAG VLAN Vocal NAC

430,80 € TTC
FS P/N: S3410C-16TF-P
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 7 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

16-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 8 x PoE+ Ports@125W, avec 2 x 1Gb SFP Uplinks, PicOS®, Supporte MLAG, Puce Broadcom, Sans Ventilateur

Le S3410C-16TF-P est un Switch PoE+ à 16 ports doté de 16 ports 10M/100/1000MBASE-T et de 2 liaisons montantes 1/10Gb SFP+. Huit ports supportent à la fois IEEE 802.3af PoE et IEEE 802.3at PoE+ (jusqu'à 30W par port), ce qui permet d'alimenter des téléphones IP, des AC et d'autres dispositifs PoE et PoE+ conformes aux normes. Préchargé avec PicOS®, il offre des fonctionnalités SDN complètes, garantissant un système d'exploitation réseau (NOS) résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession réduit. Utilisant une puce Broadcom de pointe, il offre une capacité de commutation de 92 Gbps et un taux de transfert de 61 Mpps. La conception sans ventilateur garantit un fonctionnement sans bruit, des coûts réduits et une faible consommation d'énergie. Idéal pour les applications dans l'enseignement, les entreprises, les hôpitaux et les parcs de bureaux, ce commutateur Ethernet tout optique prend en charge l'expansion future du réseau et réduit les coûts d'exploitation.

Spécifications
Ports
16x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1Gb SFP
Puce de Commutation
Broadcom BCM56150
Capacité de Commutation
36 Gbps
Système d'Exploitation
PicOS®
Taux de Transfert
26.8 Mpps
SDRAM
512MB
Mémoire Flash
256MB
MLAG
Supporté
Trames Jumbo
9K
Nombre de VLAN
4K
Adresse MAC
16381
Tableau ARP
11956
Routes IPv4
426
Routes IPv6
42
Plage de Tension Nominale
110-220VAC
MTBF
> 200000 Heures
Dimensions (HxLxP)
2.17'' x 8.27''x 9.25''(55 x 210 x 235mm)
Humidité de Fonctionnement
5% à 95% (Sans Condensation)
Options de Montage
Boîte de Bureau, Boîte Murale, Boîte de Rangement et Boîte de Courant Faible
Température
Fonctionnement : 0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
Stockage : -40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
PicOS® Permet des Opérations de Réseau plus Résilientes et plus Efficaces

Avec PicOS®, il est possible de fournir des réseaux hautement résilients, hautement fiables et programmables qui sont plus légers et plus évolutifs que leurs prédécesseurs monolithiques.
Essayer PicOS-V Gratuitement >

Les Ports Multi-gigabits Garantissent une Expansion Rapide du Réseau
16x 10/100/1000MBASE-T RJ45 ports, 2x 1G uplink ports optiques, et 8 ports sont compatibles PoE+ pour diverses applications et connexions optiques à haute vitesse.
BCM56150
Puce Broadcom
36 Gbps
Capacité de Commutation
26.8 Mpps
Taux de Transfert
Taille Réduite pour un Déploiement FTTx Flexible
Grâce à ses multiples options de montage, ce commutateur compact sans ventilateur est idéal pour le déploiement FTTx dans les espaces restreints et les environnements silencieux.
Conception Intégrée Entièrement Métallique pour Garantir une Longue Durée de Vie du Produit

Les composants intérieurs sont protégés par un boîtier métallique de haute qualité qui garantit la longévité du produit. Ayant passé les tests IP40 et IK05, il peut fonctionner de manière fiable dans divers scénarios.

Conception Sans Ventilateur pour un Fonctionnement Silencieux et des économies d'énergie
La conception sans ventilateur rend le bureau 1000M plus silencieux et réduit la consommation d'énergie en éliminant les pièces mobiles.
Fonctionnement Silencieux
Boîtier Métallique Dissipation de la Chaleur
Économie d'énergie
Ports RJ45
16x 10/100/1000BASE-T RJ45
16x 10/100/1000BASE-T RJ45
16x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G
8x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G
Ports Fibre
2x 1Gb SFP
2x 1Gb SFP
2x 1/10G SFP+
2x 1/10G SFP+
Ports PoE
8x PoE+
/
8x PoE+
8x PoE+
Capacité de Commutation
36 Gbps
36 Gbps
92 Gbps
76 Gbps
Taux de Transfert
26.8 Mpps
26.8 Mpps
61 Mpps
49.1 Mpps
Budget PoE
125W
/
125W
125W
Couche de Gestion
L2+
L2+
L2+
L2+
Alimentation
1 Intégré
1 Intégré
1 Intégré
1 Intégré
Ventilateur
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens
yes
yes
yes
yes
Prise en charge du Routage Statique, de RIP et d'OSPF
yes
yes
yes
yes
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation