Le S3410C-16TF est un switch Gigabit Ethernet L2+ à 16 ports, doté de 16 ports RJ45 10/100/1000BASE-T et de 2 liaisons montantes SFP 1Gb. Préchargé avec PicOS®, il offre des fonctionnalités SDN complètes, garantissant un système d'exploitation réseau (NOS) résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession réduit. Utilisant une puce Broadcom de pointe, il offre une capacité de commutation de 36 Gbps et un taux de transfert de 26,8 Mpps. La conception sans ventilateur garantit un fonctionnement sans bruit, des coûts réduits et une faible consommation d'énergie. Idéal pour les applications dans l'enseignement, les entreprises, les hôpitaux et les parcs de bureaux, ce commutateur Ethernet tout optique prend en charge l'expansion future du réseau et réduit les coûts d'exploitation.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
S3100-16TF, 16-Port Gigabit Ethernet L2+ Switch, 16 x Gigabit RJ45, avec 2 x 1Gb SFP Uplinks, Supporte MLAG, Puce Broadcom, PicOS®
S3410C-16TF, Switch Gigabit Ethernet L2+ 16 Ports, 16 x 1Gb RJ45, avec 2 x 1Gb SFP Uplinks, PicOS®, Supporte MLAG, Puce Broadcom, Sans Ventilateur
Stockage : -40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
Software Spotlights
Prise en charge de MLAG
Prise en charge du protocole de redondance des routeurs virtuels (VRRP)
Prise en charge de la détection de transfert rapide BFD
Support 802.1p, IP ToS, filtrage de trafic, SP, WRR
Prise en charge de RIP, OSPFv2, BGP4, routage statique, RIPng, OSPFv3 et BGP4+.
Supporte STP/RSTP/MSTP
Prise en charge de l'ERPS
Prise en charge de l'ICMPv6, découverte du MTU du chemin
Support IGMP snooping, IGMP, PIM, MSDP
Prise en charge de SNMP (géré par Zabbix), RMON et Syslog
Prise en charge de NAC
Prise en charge de RADIUS, TACACS+
Prise en charge des listes de contrôle d'accès IP basées sur le matériel
Prise en charge du snooping DHCP
Prise en charge du shell sécurisé (SSH) et du SNMP
Avec PicOS®, il est possible de fournir des réseaux hautement résilients, hautement fiables et programmables qui sont plus légers et plus évolutifs que leurs prédécesseurs monolithiques.
Essayer PicOS-V Gratuitement >
Les composants intérieurs sont protégés par un boîtier métallique de haute qualité qui garantit la longévité du produit. Ayant passé les tests IP40 et IK05, il peut fonctionner de manière fiable dans divers scénarios.
Ports RJ45 | 16x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 16x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 16x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G | 8x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G |
Ports Fibre | 2x 1Gb SFP | 2x 1Gb SFP | 2x 1/10G SFP+ | 2x 1/10G SFP+ |
Ports PoE | 8x PoE+ | / | 8x PoE+ | 8x PoE+ |
Capacité de Commutation | 36 Gbps | 36 Gbps | 92 Gbps | 76 Gbps |
Taux de Transfert | 26.8 Mpps | 26.8 Mpps | 61 Mpps | 49.1 Mpps |
Budget PoE | 125W | / | 125W | 125W |
Couche de Gestion | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Alimentation | 1 Intégré | 1 Intégré | 1 Intégré | 1 Intégré |
Ventilateur | Sans Ventilateur | Sans Ventilateur | Sans Ventilateur | Sans Ventilateur |
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens | ||||
Prise en charge du Routage Statique, de RIP et d'OSPF |