The 9.953G-TX/ 9.953G-RX transceiver module is specifically designed for 10-Gigabit-capable Passive Optical Network (XGSPON) system. It integrates bidirectional data transmission over one single-mode optical fiber. The XGSPON ONU Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) transceiver can provide a symmetrical bandwidth with a maximum uplink and downlink rate of 10G via SC/APC connector, reaching a link up to 20km. It can operate at temperatures between -40~85℃. Digital optical monitoring (DOM) allows access to real-time operating parameters. It is fully compliant with G.9807.1.
![Customized XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM Simplex SC/APC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Cette image concerne XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023101917265482ndk8.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Customized XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM Simplex SC/APC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Cette image concerne XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023101917265482ndk8.jpg)
![Customized XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM Simplex SC/APC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Cette image concerne XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654crxtze.jpg)
![Customized XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM Simplex SC/APC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Cette image concerne XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654um1i98.jpg)
![Customized XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM Simplex SC/APC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Cette image concerne XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654e0f4gh.jpg)
![Customized XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM Simplex SC/APC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Cette image concerne XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654rey20z.jpg)
Customized XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM Simplex SC/APC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#221553
#221553
82,80 € TTC
FS P/N: XGS-SFP-25-20I
3 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Marques Compatibles :
NOKIA
Numéro de Modèle :
7 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 août, 2024
10 en Transit, Recevez-le avant 27 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Customized 9.953G-TX/9.953G-RX XGSPON ONU Class N1/N2/E1 Transceiver Module (SMF 1270nm-TX/1577nm-RX 20km SC/APC Industrial DOM)
Specifications
Part Number
XGS-SFP-25-201
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Transmission Distance
20km
Wavelengh
1270nm-TX/1577nm-RX
Data Rate
9.953G-TX/9.953G
Connector
SC/APC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
APD
Tx Power
4~9dBm
Rx Power
-28~-9dBm
Class
N1/N2/E1
Max Link Budget
32dB
Receiver Overload
≤-9dBm
Receiver Sensitivity
≥-28dBm
Power Consumption
<2W
Extinction Ratio
6dB
Application
XGS-PON Access network
Protocols
ITU G.9807.1
Operating Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
DDM/DOM
Support
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308091757247ovelg.jpg)
Caractéristiques
Symmetric XGS-PON Network Solution
The XGSPON ONU module can provide users with a symmetric 9.953Gbps Tx/Rx, and provide better support for applications that need to continuously occupy uplink bandwidth.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230829120303xfq37b.jpg)
Tailored Excellence with TO-Can Package
Featuring a TO package, the transceiver has great reliability, airtightness, and heat dissipation performance, suitable for industrial environments.
Point-to-multipoint, Flexible Networking
In this P2MP optical signals transmission mode, different wavelengths are used to send and receive signals between OLT and ONU.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation