FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 5.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 5.

100pcs/Bag 6in.L x 0.15in.W Self-Locking Nylon Cable Ties-Black

#219653
#219653

Indoor Outdoor 1.2mm thick

5,88 € TTC
FS P/N: CMCT-6SLBK
8 Vendus
0 Commentaire
0 Question
11 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

100pcs/Pack 8in.L x 0.18in.W Self-Locking Nylon Cable Ties, Blue

Due to the large amount of tie products and relatively simple design, make the tie become a data center cabling in the wiring harness of the very economical equipment system, and suitable for different occasions of multi-purpose projects. Ideal accessories for wiring management.

Specifications
Dimensions (L×W)
6"x0.15" (152x3.81mm)
Color
Black
Material
Nylon
Working Temperature
-30 to 85℃ (-22 to 185℉)
Environment
Indoor/Outdoor
Thickness
1.2mm
Maximum Bundle Diameter
40mm
Minimum Loop Tensile Strength
40lbs (18kg)
Function
Cable Management & Daily Necessities Organization
Package
100Pcs/Pack
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Ideal for Making Wiring Neat and Organized

These ties are easy to install and are adjustable to keep messy cables and wires neatly organized.

Flexible tails insert into head for self-locking connection.

Made of nylon with 40 lbs (18 kg) tensile strength, strong for high quality performance.

Precise head hole for easy and fast attachment.

Operating Instructions

1. Insert the end of the tie into the head

2. Tighten the zip ties to secure the cables

3. Cut off the excess part of the tie

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Votre Historique de Navigation