S5870-48MX6BC-U, un switch L3 de nouvelle génération avec 36 ports 100M/1000M/2.5G, 12 ports 1G/2.5G/5G/10GBASE-T, 4x 25G SFP28 uplinks et 2x 100G QSFP28 ports. Il prend en charge les normes IEEE 802.3at et 802.3bt. Préchargé avec PicOS®,équipé de fonctionnalités SDN complètes et d'un logiciel de gestion AmpCon™ compatible, fournissant un système d'exploitation de réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession moins élevé. The switch also includes a perpetual license et 5-year standard maintenance.
Doté d'un Broadcomset Puce fiable, de redondances remplaçables à chaud et de fonctions EVPN-VXLAN et MLAG, il est parfait pour les réseaux d'entreprise et de campus évolutifs.
![Switch Ethernet L3 PoE++ 48 Ports, 48 x PoE+ Ports @2100W, avec 4 x 25Gb SFP28 et 2 x 100Gb QSFP28 Uplinks, Blocs d'Alimentation AC Redondants, Flux d'Air C2P, MLAG Supporté, Puce Broadcom, PicOS® Installé, avec Licence Perpétuelle et Offre Groupée de Services de 5 Ans, S5870-48MX6BC-U Cette image concerne S5870-48MX6BC-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231208180034g4pumo.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Switch Ethernet L3 PoE++ 48 Ports, 48 x PoE+ Ports @2100W, avec 4 x 25Gb SFP28 et 2 x 100Gb QSFP28 Uplinks, Blocs d'Alimentation AC Redondants, Flux d'Air C2P, MLAG Supporté, Puce Broadcom, PicOS® Installé, avec Licence Perpétuelle et Offre Groupée de Services de 5 Ans, S5870-48MX6BC-U Cette image concerne S5870-48MX6BC-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231208180034g4pumo.jpg)
![Switch Ethernet L3 PoE++ 48 Ports, 48 x PoE+ Ports @2100W, avec 4 x 25Gb SFP28 et 2 x 100Gb QSFP28 Uplinks, Blocs d'Alimentation AC Redondants, Flux d'Air C2P, MLAG Supporté, Puce Broadcom, PicOS® Installé, avec Licence Perpétuelle et Offre Groupée de Services de 5 Ans, S5870-48MX6BC-U Cette image concerne S5870-48MX6BC-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231208180034vaswyy.jpg)
![Switch Ethernet L3 PoE++ 48 Ports, 48 x PoE+ Ports @2100W, avec 4 x 25Gb SFP28 et 2 x 100Gb QSFP28 Uplinks, Blocs d'Alimentation AC Redondants, Flux d'Air C2P, MLAG Supporté, Puce Broadcom, PicOS® Installé, avec Licence Perpétuelle et Offre Groupée de Services de 5 Ans, S5870-48MX6BC-U Cette image concerne S5870-48MX6BC-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023120818003435huxs.jpg)
![Switch Ethernet L3 PoE++ 48 Ports, 48 x PoE+ Ports @2100W, avec 4 x 25Gb SFP28 et 2 x 100Gb QSFP28 Uplinks, Blocs d'Alimentation AC Redondants, Flux d'Air C2P, MLAG Supporté, Puce Broadcom, PicOS® Installé, avec Licence Perpétuelle et Offre Groupée de Services de 5 Ans, S5870-48MX6BC-U Cette image concerne S5870-48MX6BC-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231208180034xi3d76.jpg)
![Switch Ethernet L3 PoE++ 48 Ports, 48 x PoE+ Ports @2100W, avec 4 x 25Gb SFP28 et 2 x 100Gb QSFP28 Uplinks, Blocs d'Alimentation AC Redondants, Flux d'Air C2P, MLAG Supporté, Puce Broadcom, PicOS® Installé, avec Licence Perpétuelle et Offre Groupée de Services de 5 Ans, S5870-48MX6BC-U Cette image concerne S5870-48MX6BC-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231208180034k69k8p.jpg)
Switch Ethernet L3 PoE++ 48 Ports, 48 x PoE+ Ports @2100W, avec 4 x 25Gb SFP28 et 2 x 100Gb QSFP28 Uplinks, Blocs d'Alimentation AC Redondants, Flux d'Air C2P, MLAG Supporté, Puce Broadcom, PicOS® Installé, avec Licence Perpétuelle et Offre Groupée de Services de 5 Ans, S5870-48MX6BC-U
![https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24Plate-forme+de+Gestion+AmpCon™%E2%84%A2 https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24Plate-forme+de+Gestion+AmpCon™%E2%84%A2](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg)
48-Port Ethernet L3 PoE++ Switch, 36 x 2.5Gb ports PoE++, 12 x ports 10Gb PoE++ @2100W, avec 4 x SFP28 25Gb et 2 x Uplinks QSFP28 100Gb, Supporte MLAG, Puce Broadcom, PicOS® Installé
Point Fort du Logiciel
Prise en charge de MLAG,LLDP, Voice VLAN
Prise en Charge de Diffusion, de Monodiffusion et de Multidiffusion
Prise en charge du Protocole de Redondance des Routeurs Virtuels (VRRP)
Prise en charge de la pile à double protocole IPv4/IPv6
Prise en charge de la détection de transfert rapide BFD And Other Mechanism
Prise en charge du CoS basé sur TOS ou DSCP
Prise en charge du contrôleur AmpCon™ pour ZTP centralisé, gestion de la configuration
Prise en charge de EVPN-VXLAN
Prise en charge des ACL IPv6 basées sur le matériel
Prise en charge du contrôle de flux, du PFC et de l'ECN sur les files d'attente UC (unicast) et MC (multicast)
Prise en charge d'Ansible, OpenFlow, NETCONF, etc. Outils de Configuration et d'Automatisation
Prise en charge de DHCP snooping
Prise en charge de l'automatisation des tests avec PicOS-V
Prise en Charge de la Gestion du Système protégée par Utilisateur/Mot de Passe
Prise en charge de SNMP (SNMPv1, v2c, v3), RMON, gRPC/gNMI
Prise en Charge de la Mise en Œuvre Complète de la Norme 802.1X
Prise en charge de Secure Shell (SSHv1/v2)
Prise en charge des L2/L3/L4ACL, AAA RADIUS, TACACS+ AAA
Prise en charge d'une suite complète de protocoles Spanning Tree et de mécanismes de sécurité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240606155919axe2mg.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240621165633n67o8f.jpg)
Essayez PicOS-V gratuitement >
En savoir plus sur AmpCon™ >
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231214192351bmaaxl.jpg)
RJ45 Ports | 36x 100M/1000M/2.5G, 12 x 1G/2.5G/5G/10G | 48x 100/1000BASE-T RJ45 | 48x 1000BASE-T RJ45 | 48x 100/1000BASE-T RJ45 | 48x 100/1000BASE-T RJ45 |
SFP Ports | — | 4x 1G/10G SFP+ | 6x 10G SFP+ | — | 6x 1G/10G SFP+ |
SFP+ Ports | — | 4x 1G/10G SFP+ | 6x 10G SFP+ | — | 6x 1G/10G SFP+ |
PoE Ports | 48x ports 10/100/1000Mbps PoE++ | 48x ports 10/100/1000Mbps PoE | 48x ports 10/100/1000Mbps PoE | 48x ports 10/100/1000Mbps PoE | 48x ports 10/100/1000Mbps PoE |
Couche de Gestion | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Empilage ou MLAG | MLAG | Empilage | MLAG | MLAG | MLAG |
Alimentations Remplaçables à Chaud 1+1 | |||||
Numéro de Fan | 4 Intégrés | 3 Intégrés | 3 Intégrés | 3 Intégrés | 4 Intégrés |
EVPN-VXLAN | — | — | |||
QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liaisons, IPv6, Routage Statique L3, RIP, OSPF | |||||
Protocole de Routage Avancé (BGP/ISIS) |
T***y
United States