Le Jarretière Optique 9/125μm Monomode Insensible aux Courbures a moins d’atténuation lorsqu’il est plié ou tordu par rapport aux câbles à fibre optique traditionnels, ce qui rendra l’installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces. Elle peut également économiser plus d’espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, les réseaux d’entreprise, les salles de télécommunications, les fermes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage et les cassettes pré-raccordées d’interconnexion dans les zones de distribution principale, de distribution horizontale et de distribution d’équipement. Cette Jarretière Optique 9/125μm Monomode est idéale pour connecter des connexions Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/400G. Elle peut transporter des données jusqu’à 10km à 1310nm, ou jusqu’à 40km à 1612nm.
![3m (10ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC APC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm Cette image concerne 203289-2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231220170706exkl86.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![3m (10ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC APC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm Cette image concerne SMLCSCSX-10PK.](https://resource.fs.com/images/dTQky2778BvE3okQ.jpg)
![3m (10ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC APC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm Cette image concerne 203289-2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231220170706exkl86.jpg)
![3m (10ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC APC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm Cette image concerne 203289-3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231220170706tltn6l.jpg)
![3m (10ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC APC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm Cette image concerne 203307.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231128170001nk77da.jpg)
![3m (10ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC APC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm Cette image concerne 203307.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231128175440nk69bf.jpg)
![3m (10ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC APC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm Cette image concerne 203307.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311281700014c3qnr.jpg)
![3m (10ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC APC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm Cette image concerne 203307.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231128170001k1sfxe.jpg)
![3m (10ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC APC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm Cette image concerne 203307.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231128170001j9mvrq.jpg)
3m (10ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC APC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm
Jarretière Optique 9/125μm Monomode Rentable, Haute Qualité et Insensible aux Courbures
(Noyau de Fibre)
(Jarretière Optique)
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180628_749.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231128170326stiwme.jpg)
Rayon de Courbure Min. 10/5D
La fibre G.657.A1 permet des coudes de câble plus serrés pour l’acheminement.
Embout en Céramique Zircone
Les embouts de précision supporten plus de 500 insertions.
Résistance à la Traction Maximale de 100N
Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.
Idéal pour la connexion des armoires de réseau, le câblage au plafond et le câblage en sous-sol dans les centres de donnéesr.